(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·An anti-vibration type caster with an adjuster. ·The metal fittings material is steel.
Part Number |
---|
CLAR50 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Mounting Height H (mm) | Load Range (daN) | Allowable Load (daN) | Mounting Hole Pitch, Long Length Direction (mm) | Mounting Hole Pitch, Short Length Direction (mm) | Plate Length (mm) | Wheel Dia. D (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,405,026 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 80 | 35.01~80.00 | 58.8 | 80 | - | 60 | 50 |
Loading...Tải…
Caster Type | With Leveling Mounts | Stopper (Detail) | Not Provided | Wheel Material | Nylon 6 |
---|---|---|---|---|---|
Wheel Characteristics | Not Provided | Fitting Material | Steel | Plate Width(mm) | 100 |
Load Category | Light/Medium Load | Bearing in Wheel | Not Provided |
Please check the type/dimensions/specifications of the part CLAR50 in the Casters with Adjustment Pads/Antivibration Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CLAR50 trong chuỗi Casters with Adjustment Pads/Antivibration Type.
Part Number |
---|
CLAR75 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Mounting Height H (mm) | Load Range (daN) | Allowable Load (daN) | Mounting Hole Pitch, Long Length Direction (mm) | Mounting Hole Pitch, Short Length Direction (mm) | Plate Length (mm) | Wheel Dia. D (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,241,410 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 120 | 80.01~140.00 | 98.1 | 72 | 72 | 100 | 75 |