(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·The twin-wheel structure of the wheels provides this caster with high turning performance during traveling.
Part Number |
---|
CWMJ50-N |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Mounting Height H (mm) | Load Range (daN) | Allowable Load (daN) | Mounting Hole Pitch, Long Length Direction (mm) | Mounting Hole Pitch, Short Length Direction (mm) | Plate Length (mm) | Plate Width (mm) | Wheel Dia. D (Ø) | Wheel Width B (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,636,069 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 75 | 320.01~485.00 | 400 | 64 | 64 | 84 | 84 | 42 | 38 |
Loading...Tải…
Caster Type | Swivel Type / Dual Wheels | Stopper (Detail) | Not Provided | Wheel Material | MC Nylon |
---|---|---|---|---|---|
Wheel Characteristics | Not Provided | Fitting Material | Steel | Load Category | Heavy Load |
Bearing in Wheel | Provided |
Please check the type/dimensions/specifications of the part CWMJ50-N in the Casters/Double Wheel Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CWMJ50-N trong chuỗi Casters/Double Wheel Type.
Part Number |
---|
CWMJ65-N |
CWMJ75-N |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Mounting Height H (mm) | Load Range (daN) | Allowable Load (daN) | Mounting Hole Pitch, Long Length Direction (mm) | Mounting Hole Pitch, Short Length Direction (mm) | Plate Length (mm) | Plate Width (mm) | Wheel Dia. D (Ø) | Wheel Width B (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,943,848 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 93 | 485.01~750.00 | 500 | 78 | 78 | 100 | 100 | 57 | 48 | |
2,251,628 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 102 | 485.01~750.00 | 600 | 78 | 78 | 100 | 100 | 65 | 48 |