(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

15mm Square Aluminum Frame Nut - 100pcs/Pack【100 Pieces Per Package】 (Part Number)

15mm Square Aluminum Frame Nut - 100pcs/Pack
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      200,806VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Square nut that can be used with 15 mm square aluminum extrusion. This product is sold in packs (100 pcs. per pack). You cannot purchase by specifying the quantity.

Square Nuts for Aluminum - Extrusions 15mm Square:Related Image

[ M ] Material: SS400
[ S ] Surface Treatment: Trivalent Chromate Plating

Specifications

Part Number - M
HNSQ3 - 3
Square Nuts for Aluminum - Extrusions 15mm Square:Related Image

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
HNSQ3-3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

200,806 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

Available Same day 10

Loading...Tải…

  1. 1

Example

Square Nuts for Aluminum - Extrusions 15mm Square:Related Image
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Nut Type Pre-Assembly Insertion Nuts Series MISUMI 3 Series Nominal of Thread M(mm) M3
Function Economy Material Steel Lock Not Provided
Material SS400 Surface Treatment Trivalent Chromate Type HFS
Sale Type Bulk Packages

Please check the type/dimensions/specifications of the part HNSQ3-3 in the 15mm Square Aluminum Frame Nut - 100pcs/Pack series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần HNSQ3-3 trong chuỗi 15mm Square Aluminum Frame Nut - 100pcs/Pack.