(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
This is a compact ceramic heater. [Applications]Metal heating [Maximum Operating Temperature (°C)] 200
Part Number |
---|
MMCPH-15-10 |
MMCPH-15-15 |
MMCPH-20-10 |
MMCPH-20-15 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Voltage (V) | Rated Flow (W) | Length (mm) | Width (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,040,500 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 15~45 | 6~21 | 15 | 10 | |
2,040,500 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 10~40 | 5~19 | 15 | 15 | |
2,040,500 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 10~60 | 3~25 | 20 | 10 | |
856,230 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 15~80 | 4~26 | 20 | 15 |
Loading...Tải…
Application | Heating Metal | Usage Pattern | Single Item | Category, Single Body | Ceramic Heater |
---|---|---|---|---|---|
Maximum Operating Temperature(°C) | 200 | Heating Area Material | Ceramics |