(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·It can be used to bundle and protect tubes and cables, and allows flexible conducting wire and branching.
Part Number |
---|
PUSP4 |
PUSP9 |
PUSP20 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Binding Dia. Used D |
---|---|---|---|---|---|---|
1,746,260 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | Ø4 ~ Ø8 | ||
2,392,060 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | Ø9 ~ Ø18 | |
2,552,645 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | Ø20 ~ Ø40 |
Loading...Tải…
Type | Straight | Cutting Service Usage | No | Material | Soft Polyethylene |
---|---|---|---|---|---|
Tube Color | Milky White (Transparent) |