(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Loss-Prevention Chains/Wires/Metal Joints

Loss-Prevention Chains/Wires/Metal Joints

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      57,240VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]·Reference working load: 20 kg. [Material]·Stainless steel (SUS304).
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
SKC
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

57,240 VND

1 Piece(s) Same day 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Ringed Hooks Material SUS304 Reference Working Load(kg) 20
Ring Internal Dimension(mm) 8.8

Please check the type/dimensions/specifications of the part SKC in the Loss-Prevention Chains/Wires/Metal Joints series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SKC trong chuỗi Loss-Prevention Chains/Wires/Metal Joints.