(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A stainless steel chain for loss prevention. [Material] SUS304
Part Number | - | L |
SCHSP BALLC2.3 CHSP4 | - - - | 600 150 100 |
Part Number |
---|
SCHSP-[100-1000/50] |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 100 ~ 1000 |
Loading...Tải…
Body Material | SUS304 | Chain Hole Width(mm) | 2.5 |