(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
MRSGQ-D[2-5/0.1]-L[5-100/0.1] |
MRSGT-D[2-5/0.1]-L[5-100/0.1]-RL[0.5-10/0.1] |
MRSHQ-D[2-5/0.1]-L[5-100/0.1] |
MRSHR-D[2-5/0.1]-L[8-100/0.1] |
MRSHT-D[2-5/0.1]-L[5-100/0.1]-RL[0.5-10/0.1] |
MRSSQ-D[2-5/0.1]-L[5-100/0.1] |
MRSSR-D[2-5/0.1]-L[8-100/0.1] |
MRSST-D[2-5/0.1]-L[5-100/0.1]-RL[0.5-10/0.1] |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Material | Outer Dia. D (Ø) | Length L (mm) | Tip Shape | RL (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | [Stainless Steel] SUS304 | 2 ~ 5 | 5 ~ 100 | Spherical Type | - | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | [Stainless Steel] SUS304 | 2 ~ 5 | 5 ~ 100 | Tapered Type | 0.5 ~ 10 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | [Tool Steel, Dies Steel] SKH51 | 2 ~ 5 | 5 ~ 100 | Spherical Type | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | [Tool Steel, Dies Steel] SKH51 | 2 ~ 5 | 8 ~ 100 | Tapered SR Type | - | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | [Tool Steel, Dies Steel] SKH51 | 2 ~ 5 | 5 ~ 100 | Tapered Type | 0.5 ~ 10 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | [Stainless Steel] SUS440C | 2 ~ 5 | 5 ~ 100 | Spherical Type | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | [Stainless Steel] SUS440C | 2 ~ 5 | 8 ~ 100 | Tapered SR Type | - | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | [Stainless Steel] SUS440C | 2 ~ 5 | 5 ~ 100 | Tapered Type | 0.5 ~ 10 |
Loading...Tải…
Outer Dia. Tolerance | 0~-0.005 (Ra 0.4) | Surface Treatment | Not Provided |