(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

[High Precision] Dovetail Slide, Feed Screw - X-Axis, Compact Carriage WXY-Axis P.1937 (Lead 4.2mm)

[High Precision] Dovetail Slide, Feed Screw - X-Axis, Compact Carriage WXY-Axis P.1937 (Lead 4.2mm)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,387,043VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

This is a dovetail feed screw stage that can be fed smoothly with a lead of 4.2 mm.

 

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
XSSL40
XSSL40-R
XSSL50
XSSL50-R
XSSL100
XSSL100-R
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSTable Size (Length) L (Range Selectable)
(mm)
Load Capacity (Range Selectable)
(N)
Travel Distance (Range Selectable) Table Size (Length) L
(mm)
Load Capacity
(N)
Travel Distance (X-Axis)
(mm)
Table Straightness
(µm)
Reversed

4,387,043 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1041~605~30±10 to 30mm4229.4±1220Standard

4,915,446 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1041~605~30±10 to 30mm4229.4±1220Right and Left

5,237,985 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1041~605~30±10 to 30mm5029.4±1630Standard

5,237,985 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1041~605~30±10 to 30mm5029.4±1630Right and Left

6,616,166 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1091~12030.1~50±30mm or More10039.2±4030Standard

6,616,166 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1091~12030.1~50±30mm or More10039.2±4030Right and Left

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Table Size (Width) W (Range Selectable)(mm) ~25 Feeding Method Feed Screw Table Material Aluminum Alloy
Table Surface Treatment 黑色阳极氧化处理 Travel Guide Dovetail Slide Table Size (Thickness) H (Range Selectable)(mm) 25.1~30
Product Category Main Body Table Size (Width) W(mm) 24.8 Table Size (Thickness) H(mm) 26
Type X-Axis Table Parallelism(µm) 30 Feed Knob Position Center
Clamp Standard Through Hole (Table Center Hole) Not Provided Feeding Method (Feed Screw) Knob Operation
Feeding Method (with Vernier Scale) With Vernier Scale Feeding Method (Travel per Rotation)(mm) 4.2

MISUMI Unit Example related to this product