(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

[High Precision] X-Axis Dovetail Slide, Rack & Pinion - X-Axis, Coarse/Fine Feeds

[High Precision] X-Axis Dovetail Slide, Rack & Pinion - X-Axis, Coarse/Fine Feeds

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      10,113,935VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

CAD Download
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

This is a dovetail rack and pinion stage that allows coarse and fine movement.

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
XSB60
XSB90
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSTable Size (Length) L (Range Selectable)
(mm)
Travel Distance (Range Selectable) Table Size (Length) L
(mm)
Travel Distance (X-Axis)
(mm)

10,113,935 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 1041~60±10 to 30mm60±21

11,284,836 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 1061~90±30mm or More90±35
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSTable Size (Length) L (Range Selectable)
(mm)
Travel Distance (Range Selectable) Table Size (Length) L
(mm)
Travel Distance (X-Axis)
(mm)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Table Size (Width) W (Range Selectable)(mm) 26~40 Load Capacity (Range Selectable)(N) 30.1~50 Feeding Method Rack & Pinion
Table Material Aluminum Alloy Table Surface Treatment 黑色阳极氧化处理 Travel Guide Dovetail Slide
Table Size (Thickness) H (Range Selectable)(mm) 30.1~35 Product Category Main Body Table Size (Width) W(mm) 40
Load Capacity(N) 39.2 Table Size (Thickness) H(mm) 31 Type X-Axis
Table Straightness(µm) 30 Table Parallelism(µm) 30 Feed Knob Position Side
Clamp Standard Reversed Standard Through Hole (Table Center Hole) Not Provided
Feeding Method (Rack & Pinion) Coarse/Fine Feeds Feeding Method (with Vernier Scale) With Vernier Scale

MISUMI Unit Example related to this product

Close

Comparison list