(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

[High Precision] X-Axis Dovetail Slide, Rack & Pinion - Long

[High Precision] X-Axis Dovetail Slide, Rack & Pinion - Long

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      5,197,345VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

CAD Download
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

It is an inexpensive, lightweight, long stage for a high precision band. Please choose the size according to the required stroke.

[High Precision] X-Axis Dovetail Slide, Rack & Pinion - Long

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      5,197,345VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
XLWG50
XLWG70
XLWG100
XLWG150
XLWG150-2
XLWG200
XLWG200-2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSTravel Distance (Range Selectable) Travel Distance (X-Axis)
(mm)
Table Straightness
(µm)
Table Parallelism
(µm)
Number of Blocks

5,197,345 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10±10 to 30mm±1530301

5,527,666 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10±10 to 30mm±2530301

5,722,421 VND

1 Piece(s) Same day 10±30mm or More±4030301

6,741,095 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10±30mm or More±6540401

9,317,040 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10±30mm or More±6540402

9,100,338 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10±30mm or More±9050501

11,378,936 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10±30mm or More±9050502
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSTravel Distance (Range Selectable) Travel Distance (X-Axis)
(mm)
Table Straightness
(µm)
Table Parallelism
(µm)
Number of Blocks

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Table Size (Length) L (Range Selectable)(mm) 41~60 Table Size (Width) W (Range Selectable)(mm) ~25 Load Capacity (Range Selectable)(N) 5~30
Feeding Method Rack & Pinion Table Material Aluminum Alloy Table Surface Treatment 黑色阳极氧化处理
Travel Guide Dovetail Slide Table Size (Thickness) H (Range Selectable)(mm) 20.1~25 Product Category Main Body
Table Size (Length) L(mm) 42 Table Size (Width) W(mm) 25 Load Capacity(N) 29.4
Table Size (Thickness) H(mm) 25 Type X-Axis Feed Knob Position Side
Clamp Standard Reversed Standard Through Hole (Table Center Hole) Not Provided
Feeding Method (Rack & Pinion) Standard Feeding Method (with Vernier Scale) With Vernier Scale

MISUMI Unit Example related to this product

Close

Comparison list