(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
This is a positioning switch, cylindrical type L-shaped. [Main Body Material]SUS303
Type | Pin Stroke, Spring Plunger | Main Body Shape | Standard | Tip Shape | Needle |
---|---|---|---|---|---|
Environment | Standard | Body Material | SUS303 | Contact Material | SUS420 |
Stroke(mm) | 2.8 | Contact Point Type | Contact Type NO | Cylinder O.D.(mm) | 6 |
Operating Temperature Range(°C) | 0::80 | Operating Point(mm) | 0.3 | Repeatability | 0.005mm |
Contact Force(N) | 1 | Contact Point Accuracy Life(x 10K times) | 1000 | Tip Dia. | Ø2 |
Protection Structure | IP65 | LED | With LED |
Please check the type/dimensions/specifications of the part N-MSTKG-C in the Contact Switches/L-Shaped Cylinder Type With LED series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần N-MSTKG-C trong chuỗi Contact Switches/L-Shaped Cylinder Type With LED.