(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Applications]This knob can be used for the indexing plunger press fit type.
Part Number |
---|
NSXP3 |
NSXP5 |
NSXP6 |
NSXP8 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Screw Dia. M (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
159,519 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 3 | |
162,439 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 5 | |
183,708 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 6 | |
210,816 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 8 |
Loading...Tải…
Type | W/o Knob | Mounting Method | Press Fit | Body Material | Others |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length | Standard |