(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Tapered tip enables smooth insertion and accurate positioning.
Part Number |
---|
TPCATZ20 |
TPCATZ25 |
TPCATZ30 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | D Dimension (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
2,054,157 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 20 | |
2,325,237 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 25 | |
2,586,099 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 30 |
Loading...Tải…
L Mounting Dimension(mm) | 25 | Material | SKD11 Equivalent |