(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Rigid Couplings - Clamping Long

Rigid Couplings - Clamping Long

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

CAD Download
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

Rigid type with standardized long type, zero backlash, and all stainless type.
[Features]
· Long type rigid coupling.
· It can also be used as a joint to add shafts.
· There are 2 types: aluminum alloy and stainless steel.
· Clamping type and semi-split type are available.
[Applications]
· For cleaning equipment and transport equipment.

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
CPND16-[5,​6]-[5,​6]
CPND20-[6,​8]-[6,​8]
CPND25-[8,​10]-[8,​10]
CPND32-[10,​12,​14]-[10,​12,​14]
CPNDS16-[5,​6]-[5,​6]
CPNDS20-[6,​8]-[6,​8]
CPNDS25-[8,​10]-[8,​10]
CPNDS32-[10,​12,​14]-[10,​12,​14]
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSAllowable Torque Range
(N•m)
Shaft Bore Dia. 1 d1 (or d)
(Ø)
Shaft Bore Dia. 2 d2 (or d)
(Ø)
Outer Dia. D
(Ø)
Overall Length
(mm)
Body Material Allowable Torque
(N•m)
Max. Rotational Speed
(r/min)
Moment of Inertia
(kg・m2)

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 100.05~1.005 ~ 65 ~ 61622[Aluminum] Aluminum0.3390003.4x10-7

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 100.05~1.006 ~ 86 ~ 82024[Aluminum] Aluminum0.5310009.2 x 10-7

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 100.05~1.008 ~ 108 ~ 102536[Aluminum] Aluminum1250003.4x10-6

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 101.01~3.0010 ~ 1410 ~ 143240[Aluminum] Aluminum2190001.0x10-5

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 100.05~1.005 ~ 65 ~ 61622[Stainless Steel] Stainless Steel0.3390008.9x10-7

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 100.05~1.006 ~ 86 ~ 82024[Stainless Steel] Stainless Steel0.5310002.5x10-6

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 100.05~1.008 ~ 108 ~ 102536[Stainless Steel] Stainless Steel1250009.2x10-6

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 101.01~3.0010 ~ 1410 ~ 143240[Stainless Steel] Stainless Steel2190002.7x10-5
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSAllowable Torque Range
(N•m)
Shaft Bore Dia. 1 d1 (or d)
(Ø)
Shaft Bore Dia. 2 d2 (or d)
(Ø)
Outer Dia. D
(Ø)
Overall Length
(mm)
Body Material Allowable Torque
(N•m)
Max. Rotational Speed
(r/min)
Moment of Inertia
(kg・m2)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Standard Max. Rotational Speed Range(r/min) 10001~78000 Features High Torsional Rigidity / Zero Backlash / Low Moment of Inertia
Close

Comparison list