(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Lubrication-Free Bushing Block Type Housing Unit, Tall / Compact Type

Lubrication-Free Bushing Block Type Housing Unit, Tall / Compact Type

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      971,278VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

CAD Download
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

This is a standard that reduces the effort of manufacturing and assembling a housing suitable for horizontal movement with a built-in oil-free bushing made of high-strength brass alloy. The housing is more compact than the block type housing unit standard type.

  • Recommended Mating Shaft
    Single・・・・・f8 or g6
    Double・・・・・・f8
TypeSealHousingBushing
Material Surface TreatmentMaterial
SingleMHCASNo SealAluminum AlloyClear AnodizeHigh Tensile Brass Alloy, Solid Lubricant Embedded
MHCAS-SWith Non-Contact Seals
DoubleMHCAWNo Seal
MHCAW-SWith Non-Contact Seals

Specifications

Part Number
MHCTS16
MHCAS20
Part NumberhWHDLL1SW1W2Mdd1th1ACUnit Price
TypedrToleranceSingleDoubleSingleDoubleSingleDoubleMHCASMHCAS-SMHCAWMHCAW-S
Single
MHCAS
(No Seal)
MHCAS-S
(With Non-Contact Seals)
Double
MHCAW
(No Seal)
MHCAW-S
(With Non-Contact Seals)
10+ 0.028
0
103019153256224624.849.6224M54.38124155    
12+ 0.034
0
11342117345824482455    
1614402722.24268325829.859.6307206    
20+ 0.041
0
1746332648786634.869.636M65.1997    
252054393262110429249.899.6426M87.0111811308    
3024584737701285011059.8119.6461310    
For Features of Non-Contact Seal Type, refer to P.393.

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
MHCTS10
MHCTS12
MHCTS16
MHCTS20
MHCTS25
MHCTS30
MHCTS-S10
MHCTS-S12
MHCTS-S16
MHCTS-S20
MHCTS-S25
MHCTS-S30
MHCTW10
MHCTW12
MHCTW16
MHCTW20
MHCTW25
MHCTW30
MHCTW-S10
MHCTW-S12
MHCTW-S16
MHCTW-S20
MHCTW-S25
MHCTW-S30
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSInner Dia. d
(Ø)
Overall Length L
(mm)
Length Type Seal Type

971,278 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 101037SingleNo Seal

1,044,736 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 101237SingleNo Seal

1,346,730 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 101642SingleNo Seal

1,489,565 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 102048SingleNo Seal

2,309,846 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 102556SingleNo Seal

3,199,504 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 103068SingleNo Seal

1,101,870 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 101037SingleWith Non-Contact Seals

1,175,328 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 101237SingleWith Non-Contact Seals

1,473,241 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 101642SingleWith Non-Contact Seals

1,620,157 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 102048SingleWith Non-Contact Seals

2,456,762 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 102556SingleWith Non-Contact Seals

3,346,420 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 103068SingleWith Non-Contact Seals

1,811,964 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 101062DoubleNo Seal

2,044,581 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 101262DoubleNo Seal

2,856,700 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 101678DoubleNo Seal

3,138,289 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 102085DoubleNo Seal

4,476,857 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 1025120DoubleNo Seal

5,843,992 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 1030128DoubleNo Seal

1,942,556 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 101062DoubleWith Non-Contact Seals

2,171,092 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 101262DoubleWith Non-Contact Seals

2,983,211 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 101678DoubleWith Non-Contact Seals

3,268,881 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 102085DoubleWith Non-Contact Seals

4,623,773 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 1025120DoubleWith Non-Contact Seals

5,990,908 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 1030128DoubleWith Non-Contact Seals
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSInner Dia. d
(Ø)
Overall Length L
(mm)
Length Type Seal Type

Loading...Tải…

  1. 1

More Information

With Non-Contact Seals
Teflon seal of 0.3mm thick is attached on the inner side of each retaining ring.

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Housing Unit Metal Type High-Tensile Brass Alloy Max. Allowable Surface Pressure P(N/mm2) 29
Case Material Aluminum Alloy Maximum Allowable Velocity(m/s) 0.5 Max. Allowable PV Value Range(N/mm2・m/s) 1.1~2.0
Max. Allowable PV Value(N/mm2•m/s) 1.65 Operating Temperature Range(°C) -40::150$-40::200::$-40::150$-40::200::

MISUMI Unit Example related to this product

Close

Comparison list