(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
WHEEL BRUSH FOR MOLDING MACHINE

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Details

Specifications of M-CWB-B-60

  • Material
    BrassΦ0.15
  • Brush Diameter(mm)
    60
  • Inner Diameter(mm)
    10
  • Width(mm)
    20
Part Number
M-CWB-B-60
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

430,851 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Basic Specifications

  • Material
    BrassΦ0.15
  • Brush Diameter(mm)
    60
  • Inner Diameter(mm)
    10
  • Width(mm)
    20

Product Description

[Applications]
・射出成形機シリンダの掃除用としてお使いいただけます。
【特長】
・密度の高い真鍮ホイールブラシで、樹脂をピンポイントで狙えます。
・シリンダ径にあわせて幅広いサイズをご用意しました。
・専用マンドレルM-CWB-M、エキステンションパイプM-EXT-P、電動工具用ジョイントM-EXT-Jとあわせてお使いいただくと効果的です。

Specifications of M-CWB-B-60

  • Material
    BrassΦ0.15
  • Brush Diameter(mm)
    60
  • Inner Diameter(mm)
    10
  • Width(mm)
    20
Part Number
M-CWB-B-60
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

430,851 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1

Drawing

Product CodeOuter dia. Dinner dia.Brush dia FBrush width
(Φmm)(Φmm)(Φmm)(mm)
M-CWB-B-3232+1.5
+1
102020
M-CWB-B-3535
M-CWB-B-3636
M-CWB-B-3838
M-CWB-B-4040
M-CWB-B-4242
M-CWB-B-4545
M-CWB-B-505025
M-CWB-B-5454
M-CWB-B-5555
M-CWB-B-5757
M-CWB-B-6060
M-CWB-B-646432
M-CWB-B-6565
M-CWB-B-6969
M-CWB-B-7070