(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
This sealing tape has a narrow width and is ideal for use on screw plugs, etc.
Loading...Tải…
Heat resistance temperature | W (width) | L (length) (meter) | t (thickness) | Part Number |
260°C | 8mm | 5m | 0.1mm | JST 8-5 |
13mm | 15m | JST13-15 |