(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
This is a magnetic lock set. You can choose between normal type and compact type.
Part Number |
---|
MLK40 |
MLK80 |
MLK100 |
MLK200 |
MLKC20 |
MLKC40 |
MLKC50 |
MLKC100 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Product type | Adhesion strength per set (N) | Heat resistance temperature |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,815,253 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | Standard | 392.3N | 80℃ or lower | |
5,040,349 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | Standard | 784.5N | 200℃ or lower | |
3,200,430 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | Standard | 980.7N | 80℃ or lower | |
5,277,199 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | Standard | 1961.3N | 200℃ or lower | |
2,572,305 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | Compact | 196.1N | 80℃ or lower | |
4,298,716 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | Compact | 392.2N | 200℃ or lower | |
3,111,906 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | Compact | 490.3N | 80℃ or lower | |
4,554,254 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | Compact | 980.6N | 200℃ or lower |