(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Ejector Leader Pins For Middle・Large Mold -Bolt Fixing Type-

Ejector Leader Pins For Middle・Large Mold -Bolt Fixing Type-

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

This is a butt/bolt type ejector guide pin for medium and large sizes.
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
EGPDHE25-[150-300/5]
EGPDHE35-[150-300/5]
EGPDHE40-[150-300/5]
EGPDHE50-[150-350/5]
EGPDHF25-[150-300/5]
EGPDHF35-[150-300/5]
EGPDHF40-[150-300/5]
EGPDHF50-[150-350/5]
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSD (Shaft diameter)
(mm)
D (Shaft diameter tolerance) L (L dimension)
(mm)

-

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1025e7150 ~ 300

-

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1035e7150 ~ 300

-

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1040e7150 ~ 300

-

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1050e7150 ~ 350

-

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1025f6150 ~ 300

-

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1035f6150 ~ 300

-

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1040f6150 ~ 300

-

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1050f6150 ~ 350

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Product type Bolt hole type