(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
retaining plate for medium/large size guide bushes. The material is carbon steel for machine structures.
Part Number |
---|
GPPH80 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | d (Inner diameter) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
849,041 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 80 |
Loading...Tải…
Please check the type/dimensions/specifications of the part GPPH80 in the Stopper Plates For Leader Bushings For Middle・Large Mold series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần GPPH80 trong chuỗi Stopper Plates For Leader Bushings For Middle・Large Mold.
Part Number |
---|
GPPH40 |
GPPH50 |
GPPH60 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | d (Inner diameter) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
407,209 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 40 | |
618,683 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 50 | |
735,337 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 60 |