(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Precision grade 1-stage center pin with high-speed steel SKH51 and shaft diameter (P) 0.01mm specified type.
Part Number |
---|
CPHB-5A1-[70-200/0.01]-P[0.8-0.99/0.01]-F[55-149.5/0.01]-V[0.5-0.99/0.01]-N[25-119.9/0.1] |
CPHB-5A1.5-[70-250/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[55-249.5/0.01]-N[25-169.5/0.1]-V[0.5-1.48/0.01] |
CPHB-5A2-[70-250/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-F[55-249.5/0.01]-N[25-219.5/0.1]-V[0.7-1.98/0.01] |
CPHB-5A2.5-[70-250/0.01]-P[1.5-2.49/0.01]-F[55-249.5/0.01]-N[25-219.5/0.1]-V[0.7-2.48/0.01] |
CPHB-5A3-[70-300/0.01]-P[2-2.99/0.01]-F[55-299.5/0.01]-N[25-269.5/0.1]-V[1-2.99/0.01] |
CPHB-5A3.5-[70-300/0.01]-P[2.5-3.49/0.01]-F[55-299.5/0.01]-N[25-269.5/0.1]-V[1-3.48/0.01] |
CPHB-5A4-[70-300/0.01]-P[3-3.99/0.01]-F[55-299.5/0.01]-N[25-269.5/0.1]-V[1-3.98/0.01] |
CPHB-5A4.5-[70-300/0.01]-P[3.5-4.49/0.01]-F[55-299.5/0.01]-N[25-259.5/0.1]-V[1.5-4.48/0.01] |
CPHB-5A5-[70-350/0.01]-P[4-4.99/0.01]-F[55-349.5/0.01]-N[25-319.5/0.1]-V[1.5-4.98/0.01] |
CPHB-5A5.5-[70-350/0.01]-P[5-5.49/0.01]-F[55-349.5/0.01]-N[25-319.5/0.1]-V[2-5.48/0.01] |
CPHB-5A6-[70-350/0.01]-P[5-5.99/0.01]-F[55-349.5/0.01]-N[25-319.5/0.1]-V[2-5.98/0.01] |
CPHB-5A6.5-[70-350/0.01]-P[5-6.49/0.01]-F[55-349.5/0.01]-N[25-319.5/0.1]-V[2-6.48/0.01] |
CPHB-5A7-[70-350/0.01]-P[6-6.99/0.01]-F[55-349.5/0.01]-N[25-319.5/0.1]-V[2-6.98/0.01] |
CPHB-5A8-[70-350/0.01]-P[6-7.99/0.01]-F[55-349.5/0.01]-N[25-319.5/0.1]-V[2-7.98/0.01] |
CPHB-5A9-[70-350/0.01]-P[8-8.99/0.01]-F[55-349.5/0.01]-N[25-319.5/0.1]-V[2-8.98/0.01] |
CPHB-5A10-[70-350/0.01]-P[8-9.99/0.01]-F[55-349.5/0.01]-N[25-319.5/0.1]-V[2-9.98/0.01] |
CPHB-5A12-[70-350/0.01]-P[10-11.99/0.01]-F[55-349.5/0.01]-N[25-319.5/0.1]-V[2-11.98/0.01] |
CPHB-5B1-[70-200/0.01]-P[0.8-0.99/0.01]-F[55-149.3/0.01]-A[0.5-0.98/0.01]-V[0.5-0.99/0.01]-N[25-119.9/0.1] |
CPHB-5B1.5-[70-250/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[55-249.3/0.01]-A[0.5-1.48/0.01]-V[0.5-1.48/0.01]-N[25-169.3/0.1] |
CPHB-5B2-[70-250/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-F[55-249.3/0.01]-A[0.7-1.98/0.01]-V[0.7-1.98/0.01]-N[25-219.3/0.1] |
CPHB-5B2.5-[70-250/0.01]-P[1.5-2.49/0.01]-F[55-249.3/0.01]-A[0.7-2.48/0.01]-V[0.7-2.48/0.01]-N[25-219.3/0.1] |
CPHB-5B3-[70-300/0.01]-P[2-2.99/0.01]-F[55-299.3/0.01]-A[1-2.99/0.01]-V[1-2.99/0.01]-N[25-269.3/0.1] |
CPHB-5B3.5-[70-300/0.01]-P[2.5-3.49/0.01]-F[55-299.3/0.01]-A[1-3.48/0.01]-V[1-3.48/0.01]-N[25-269.3/0.1] |
CPHB-5B4-[70-300/0.01]-P[3-3.99/0.01]-F[55-299.3/0.01]-A[1-3.98/0.01]-V[1-3.98/0.01]-N[25-269.3/0.1] |
CPHB-5B4.5-[70-300/0.01]-P[3.5-4.49/0.01]-F[55-299.3/0.01]-A[1.5-4.48/0.01]-V[1.5-4.48/0.01]-N[25-259.3/0.1] |
CPHB-5B5-[70-350/0.01]-P[4-4.99/0.01]-F[55-349.3/0.01]-A[1.5-4.98/0.01]-V[1.5-4.98/0.01]-N[25-319.3/0.1] |
CPHB-5B5.5-[70-350/0.01]-P[5-5.49/0.01]-F[55-349.3/0.01]-A[2-5.48/0.01]-V[2-5.48/0.01]-N[25-319.3/0.1] |
CPHB-5B6-[70-350/0.01]-P[5-5.99/0.01]-F[55-349.3/0.01]-A[2-5.98/0.01]-V[2-5.98/0.01]-N[25-319.3/0.1] |
CPHB-5B6.5-[70-350/0.01]-P[5-6.49/0.01]-F[55-349.3/0.01]-A[2-6.48/0.01]-V[2-6.48/0.01]-N[25-319.3/0.1] |
CPHB-5B7-[70-350/0.01]-P[6-6.99/0.01]-F[55-349.3/0.01]-A[2-6.98/0.01]-V[2-6.98/0.01]-N[25-319.3/0.1] |
CPHB-5B8-[70-350/0.01]-P[6-7.99/0.01]-F[55-349.3/0.01]-A[2-7.98/0.01]-V[2-7.98/0.01]-N[25-319.3/0.1] |
CPHB-5B9-[70-350/0.01]-P[8-8.99/0.01]-F[55-349.3/0.01]-A[2-8.98/0.01]-V[2-8.98/0.01]-N[25-319.3/0.1] |
CPHB-5B10-[70-350/0.01]-P[8-9.99/0.01]-F[55-349.3/0.01]-A[2-9.98/0.01]-V[2-9.98/0.01]-N[25-319.3/0.1] |
CPHB-5B12-[70-350/0.01]-P[10-11.99/0.01]-F[55-349.3/0.01]-A[2-11.98/0.01]-V[2-11.98/0.01]-N[25-319.3/0.1] |
CPHB-5C1-[70-200/0.01]-P[0.8-0.99/0.01]-F[55-149.5/0.01]-A[0.5-0.98/0.01]-V[0.5-0.99/0.01]-N[25-119.9/0.1] |
CPHB-5C1.5-[70-250/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[55-199.49/0.01]-A[0.5-1.48/0.01]-V[0.5-1.48/0.01]-N[25-169.4/0.1] |
CPHB-5C2-[70-250/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-F[55-249.49/0.01]-A[0.7-1.98/0.01]-V[0.7-1.98/0.01]-N[25-219.4/0.1] |
CPHB-5C2.5-[70-250/0.01]-P[1.5-2.49/0.01]-F[55-249.49/0.01]-A[0.7-2.48/0.01]-V[0.7-2.48/0.01]-N[25-219.4/0.1] |
CPHB-5C3-[70-300/0.01]-P[2-2.99/0.01]-F[55-299.49/0.01]-A[1-2.99/0.01]-V[1-2.99/0.01]-N[25-269.4/0.1] |
CPHB-5C3.5-[70-300/0.01]-P[2.5-3.49/0.01]-F[55-299.49/0.01]-A[1-3.48/0.01]-V[1-3.48/0.01]-N[25-269.4/0.1] |
CPHB-5C4-[70-300/0.01]-P[3-3.99/0.01]-F[55-299.49/0.01]-A[1-3.98/0.01]-V[1-3.98/0.01]-N[25-269.4/0.1] |
CPHB-5C4.5-[70-300/0.01]-P[3.5-4.49/0.01]-F[55-299.49/0.01]-A[1.5-4.48/0.01]-V[1.5-4.48/0.01]-N[25-259.4/0.1] |
CPHB-5C5-[70-350/0.01]-P[4-4.99/0.01]-F[55-349.49/0.01]-A[1.5-4.98/0.01]-V[1.5-4.98/0.01]-N[25-319.4/0.1] |
CPHB-5C5.5-[70-350/0.01]-P[5-5.49/0.01]-F[55-349.49/0.01]-A[2-5.48/0.01]-V[2-5.48/0.01]-N[25-319.4/0.1] |
CPHB-5C6-[70-350/0.01]-P[5-5.99/0.01]-F[55-349.49/0.01]-A[2-5.98/0.01]-V[2-5.98/0.01]-N[25-319.4/0.1] |
CPHB-5C6.5-[70-350/0.01]-P[5-6.49/0.01]-F[55-349.49/0.01]-A[2-6.48/0.01]-V[2-6.48/0.01]-N[25-319.4/0.1] |
CPHB-5C7-[70-350/0.01]-P[6-6.99/0.01]-F[55-349.49/0.01]-A[2-6.98/0.01]-V[2-6.98/0.01]-N[25-319.4/0.1] |
CPHB-5C8-[70-350/0.01]-P[6-7.99/0.01]-F[55-349.49/0.01]-A[2-7.98/0.01]-V[2-7.98/0.01]-N[25-319.4/0.1] |
CPHB-5C9-[70-350/0.01]-P[8-8.99/0.01]-F[55-349.49/0.01]-A[2-8.98/0.01]-V[2-8.98/0.01]-N[25-319.4/0.1] |
CPHB-5C10-[70-350/0.01]-P[8-9.99/0.01]-F[55-349.49/0.01]-A[2-9.98/0.01]-V[2-9.98/0.01]-N[25-319.4/0.1] |
CPHB-5C12-[70-350/0.01]-P[10-11.99/0.01]-F[55-349.49/0.01]-A[2-11.98/0.01]-V[2-11.98/0.01]-N[25-319.4/0.1] |
CPHB-5D1-[70-200/0.01]-P[0.8-0.99/0.01]-F[55-149.5/0.01]-A[0.5-0.98/0.01]-V[0.5-0.99/0.01]-C[0.1-1.5/0.1] |
CPHB-5D1-[70-200/0.01]-P[0.8-0.99/0.01]-F[55-149.5/0.01]-A[0.5-0.98/0.01]-V[0.5-0.99/0.01]-N[25-119.9/0.1] |
CPHB-5D1.5-[70-250/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[55-199.4/0.01]-A[0.5-1.48/0.01]-V[0.5-1.48/0.01]-C[0.1-1.5/0.1]-N[25-169.4/0.1] |
CPHB-5D2-[70-250/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-F[55-249.4/0.01]-A[0.7-1.98/0.01]-V[0.7-1.98/0.01]-C[0.1-1.5/0.1]-N[25-219.4/0.1] |
CPHB-5D2.5-[70-250/0.01]-P[1.5-2.49/0.01]-F[55-249.4/0.01]-A[0.7-2.48/0.01]-V[0.7-2.48/0.01]-C[0.1-1.5/0.1]-N[25-219.4/0.1] |
CPHB-5D3-[70-300/0.01]-P[2-2.99/0.01]-F[55-299.4/0.01]-A[1-2.99/0.01]-V[1-2.99/0.01]-C[0.1-1.5/0.1]-N[25-269.4/0.1] |
CPHB-5D3.5-[70-300/0.01]-P[2.5-3.49/0.01]-F[55-299.4/0.01]-A[1-3.48/0.01]-V[1-3.48/0.01]-C[0.1-1.5/0.1]-N[25-269.4/0.1] |
CPHB-5D4-[70-300/0.01]-P[3-3.99/0.01]-F[55-299.4/0.01]-A[1-3.98/0.01]-V[1-3.98/0.01]-C[0.1-1.5/0.1]-N[25-269.4/0.1] |
CPHB-5D4.5-[70-300/0.01]-P[3.5-4.49/0.01]-F[55-299.4/0.01]-A[1.5-4.48/0.01]-V[1.5-4.48/0.01]-C[0.1-1.5/0.1]-N[25-259.4/0.1] |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Head thickness | D/P (Shaft diameter) (mm) | Step (Step shape) | A/V (Tip tolerance) | D (Stepped root part diameter) (mm) | A (Tip part) (mm) | C (Tip part) (mm) | F (Shaft diameter length) (mm) | L (L dimension) (mm) | N (mm) | R (Tip part) (mm) | V (Tip diameter in the tip part) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 0.99 | A | ±0.01 | 1 | - | - | 55 ~ 149.5 | 70 ~ 200 | 25 ~ 119.9 | - | 0.5 ~ 0.99 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 1.49 | A | ±0.01 | 1.5 | - | - | 55 ~ 249.5 | 70 ~ 250 | 25 ~ 169.5 | - | 0.5 ~ 1.48 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 4mm(T4) | 1.5 ~ 1.99 | A | ±0.01 | 2 | - | - | 55 ~ 249.5 | 70 ~ 250 | 25 ~ 219.5 | - | 0.7 ~ 1.98 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 4mm(T4) | 1.5 ~ 2.49 | A | ±0.01 | 2.5 | - | - | 55 ~ 249.5 | 70 ~ 250 | 25 ~ 219.5 | - | 0.7 ~ 2.48 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 4mm(T4) | 2 ~ 2.99 | A | ±0.01 | 3 | - | - | 55 ~ 299.5 | 70 ~ 300 | 25 ~ 269.5 | - | 1 ~ 2.99 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 4mm(T4) | 2.5 ~ 3.49 | A | ±0.01 | 3.5 | - | - | 55 ~ 299.5 | 70 ~ 300 | 25 ~ 269.5 | - | 1 ~ 3.48 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 4mm(T4) | 3 ~ 3.99 | A | ±0.01 | 4 | - | - | 55 ~ 299.5 | 70 ~ 300 | 25 ~ 269.5 | - | 1 ~ 3.98 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 4mm(T4) | 3.5 ~ 4.49 | A | ±0.01 | 4.5 | - | - | 55 ~ 299.5 | 70 ~ 300 | 25 ~ 259.5 | - | 1.5 ~ 4.48 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 4mm(T4) | 4 ~ 4.99 | A | ±0.01 | 5 | - | - | 55 ~ 349.5 | 70 ~ 350 | 25 ~ 319.5 | - | 1.5 ~ 4.98 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 4mm(T4) | 5 ~ 5.49 | A | ±0.01 | 5.5 | - | - | 55 ~ 349.5 | 70 ~ 350 | 25 ~ 319.5 | - | 2 ~ 5.48 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 4mm(T4) | 5 ~ 5.99 | A | ±0.01 | 6 | - | - | 55 ~ 349.5 | 70 ~ 350 | 25 ~ 319.5 | - | 2 ~ 5.98 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 4mm(T4) | 5 ~ 6.49 | A | ±0.01 | 6.5 | - | - | 55 ~ 349.5 | 70 ~ 350 | 25 ~ 319.5 | - | 2 ~ 6.48 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 4mm(T4) | 6 ~ 6.99 | A | ±0.01 | 7 | - | - | 55 ~ 349.5 | 70 ~ 350 | 25 ~ 319.5 | - | 2 ~ 6.98 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 4mm(T4) | 6 ~ 7.99 | A | ±0.01 | 8 | - | - | 55 ~ 349.5 | 70 ~ 350 | 25 ~ 319.5 | - | 2 ~ 7.98 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 4mm(T4) | 8 ~ 8.99 | A | ±0.01 | 9 | - | - | 55 ~ 349.5 | 70 ~ 350 | 25 ~ 319.5 | - | 2 ~ 8.98 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 4mm(T4) | 8 ~ 9.99 | A | ±0.01 | 10 | - | - | 55 ~ 349.5 | 70 ~ 350 | 25 ~ 319.5 | - | 2 ~ 9.98 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 4mm(T4) | 10 ~ 11.99 | A | ±0.01 | 12 | - | - | 55 ~ 349.5 | 70 ~ 350 | 25 ~ 319.5 | - | 2 ~ 11.98 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 0.99 | B | ±0.01 | 1 | 0.5 ~ 0.98 | - | 55 ~ 149.3 | 70 ~ 200 | 25 ~ 119.9 | - | 0.5 ~ 0.99 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 1.49 | B | ±0.01 | 1.5 | 0.5 ~ 1.48 | - | 55 ~ 249.3 | 70 ~ 250 | 25 ~ 169.3 | - | 0.5 ~ 1.48 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 4mm(T4) | 1.5 ~ 1.99 | B | ±0.01 | 2 | 0.7 ~ 1.98 | - | 55 ~ 249.3 | 70 ~ 250 | 25 ~ 219.3 | - | 0.7 ~ 1.98 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 4mm(T4) | 1.5 ~ 2.49 | B | ±0.01 | 2.5 | 0.7 ~ 2.48 | - | 55 ~ 249.3 | 70 ~ 250 | 25 ~ 219.3 | - | 0.7 ~ 2.48 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 4mm(T4) | 2 ~ 2.99 | B | ±0.01 | 3 | 1 ~ 2.99 | - | 55 ~ 299.3 | 70 ~ 300 | 25 ~ 269.3 | - | 1 ~ 2.99 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 4mm(T4) | 2.5 ~ 3.49 | B | ±0.01 | 3.5 | 1 ~ 3.48 | - | 55 ~ 299.3 | 70 ~ 300 | 25 ~ 269.3 | - | 1 ~ 3.48 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 4mm(T4) | 3 ~ 3.99 | B | ±0.01 | 4 | 1 ~ 3.98 | - | 55 ~ 299.3 | 70 ~ 300 | 25 ~ 269.3 | - | 1 ~ 3.98 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 4mm(T4) | 3.5 ~ 4.49 | B | ±0.01 | 4.5 | 1.5 ~ 4.48 | - | 55 ~ 299.3 | 70 ~ 300 | 25 ~ 259.3 | - | 1.5 ~ 4.48 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 4mm(T4) | 4 ~ 4.99 | B | ±0.01 | 5 | 1.5 ~ 4.98 | - | 55 ~ 349.3 | 70 ~ 350 | 25 ~ 319.3 | - | 1.5 ~ 4.98 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 4mm(T4) | 5 ~ 5.49 | B | ±0.01 | 5.5 | 2 ~ 5.48 | - | 55 ~ 349.3 | 70 ~ 350 | 25 ~ 319.3 | - | 2 ~ 5.48 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 4mm(T4) | 5 ~ 5.99 | B | ±0.01 | 6 | 2 ~ 5.98 | - | 55 ~ 349.3 | 70 ~ 350 | 25 ~ 319.3 | - | 2 ~ 5.98 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 4mm(T4) | 5 ~ 6.49 | B | ±0.01 | 6.5 | 2 ~ 6.48 | - | 55 ~ 349.3 | 70 ~ 350 | 25 ~ 319.3 | - | 2 ~ 6.48 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 4mm(T4) | 6 ~ 6.99 | B | ±0.01 | 7 | 2 ~ 6.98 | - | 55 ~ 349.3 | 70 ~ 350 | 25 ~ 319.3 | - | 2 ~ 6.98 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 4mm(T4) | 6 ~ 7.99 | B | ±0.01 | 8 | 2 ~ 7.98 | - | 55 ~ 349.3 | 70 ~ 350 | 25 ~ 319.3 | - | 2 ~ 7.98 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 4mm(T4) | 8 ~ 8.99 | B | ±0.01 | 9 | 2 ~ 8.98 | - | 55 ~ 349.3 | 70 ~ 350 | 25 ~ 319.3 | - | 2 ~ 8.98 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 4mm(T4) | 8 ~ 9.99 | B | ±0.01 | 10 | 2 ~ 9.98 | - | 55 ~ 349.3 | 70 ~ 350 | 25 ~ 319.3 | - | 2 ~ 9.98 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 4mm(T4) | 10 ~ 11.99 | B | ±0.01 | 12 | 2 ~ 11.98 | - | 55 ~ 349.3 | 70 ~ 350 | 25 ~ 319.3 | - | 2 ~ 11.98 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 0.99 | C | ±0.01 | 1 | 0.5 ~ 0.98 | - | 55 ~ 149.5 | 70 ~ 200 | 25 ~ 119.9 | - | 0.5 ~ 0.99 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 1.49 | C | ±0.01 | 1.5 | 0.5 ~ 1.48 | - | 55 ~ 199.49 | 70 ~ 250 | 25 ~ 169.4 | - | 0.5 ~ 1.48 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 4mm(T4) | 1.5 ~ 1.99 | C | ±0.01 | 2 | 0.7 ~ 1.98 | - | 55 ~ 249.49 | 70 ~ 250 | 25 ~ 219.4 | - | 0.7 ~ 1.98 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 4mm(T4) | 1.5 ~ 2.49 | C | ±0.01 | 2.5 | 0.7 ~ 2.48 | - | 55 ~ 249.49 | 70 ~ 250 | 25 ~ 219.4 | - | 0.7 ~ 2.48 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 4mm(T4) | 2 ~ 2.99 | C | ±0.01 | 3 | 1 ~ 2.99 | - | 55 ~ 299.49 | 70 ~ 300 | 25 ~ 269.4 | - | 1 ~ 2.99 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 4mm(T4) | 2.5 ~ 3.49 | C | ±0.01 | 3.5 | 1 ~ 3.48 | - | 55 ~ 299.49 | 70 ~ 300 | 25 ~ 269.4 | - | 1 ~ 3.48 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 4mm(T4) | 3 ~ 3.99 | C | ±0.01 | 4 | 1 ~ 3.98 | - | 55 ~ 299.49 | 70 ~ 300 | 25 ~ 269.4 | - | 1 ~ 3.98 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 4mm(T4) | 3.5 ~ 4.49 | C | ±0.01 | 4.5 | 1.5 ~ 4.48 | - | 55 ~ 299.49 | 70 ~ 300 | 25 ~ 259.4 | - | 1.5 ~ 4.48 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 4mm(T4) | 4 ~ 4.99 | C | ±0.01 | 5 | 1.5 ~ 4.98 | - | 55 ~ 349.49 | 70 ~ 350 | 25 ~ 319.4 | - | 1.5 ~ 4.98 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 4mm(T4) | 5 ~ 5.49 | C | ±0.01 | 5.5 | 2 ~ 5.48 | - | 55 ~ 349.49 | 70 ~ 350 | 25 ~ 319.4 | - | 2 ~ 5.48 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 4mm(T4) | 5 ~ 5.99 | C | ±0.01 | 6 | 2 ~ 5.98 | - | 55 ~ 349.49 | 70 ~ 350 | 25 ~ 319.4 | - | 2 ~ 5.98 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 4mm(T4) | 5 ~ 6.49 | C | ±0.01 | 6.5 | 2 ~ 6.48 | - | 55 ~ 349.49 | 70 ~ 350 | 25 ~ 319.4 | - | 2 ~ 6.48 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 4mm(T4) | 6 ~ 6.99 | C | ±0.01 | 7 | 2 ~ 6.98 | - | 55 ~ 349.49 | 70 ~ 350 | 25 ~ 319.4 | - | 2 ~ 6.98 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 4mm(T4) | 6 ~ 7.99 | C | ±0.01 | 8 | 2 ~ 7.98 | - | 55 ~ 349.49 | 70 ~ 350 | 25 ~ 319.4 | - | 2 ~ 7.98 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 4mm(T4) | 8 ~ 8.99 | C | ±0.01 | 9 | 2 ~ 8.98 | - | 55 ~ 349.49 | 70 ~ 350 | 25 ~ 319.4 | - | 2 ~ 8.98 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 4mm(T4) | 8 ~ 9.99 | C | ±0.01 | 10 | 2 ~ 9.98 | - | 55 ~ 349.49 | 70 ~ 350 | 25 ~ 319.4 | - | 2 ~ 9.98 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 4mm(T4) | 10 ~ 11.99 | C | ±0.01 | 12 | 2 ~ 11.98 | - | 55 ~ 349.49 | 70 ~ 350 | 25 ~ 319.4 | - | 2 ~ 11.98 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 0.99 | D | ±0.01 | 1 | 0.5 ~ 0.98 | 0.1 ~ 1.5 | 55 ~ 149.5 | 70 ~ 200 | - | - | 0.5 ~ 0.99 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 0.99 | D | ±0.01 | 1 | 0.5 ~ 0.98 | - | 55 ~ 149.5 | 70 ~ 200 | 25 ~ 119.9 | - | 0.5 ~ 0.99 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 1.49 | D | ±0.01 | 1.5 | 0.5 ~ 1.48 | 0.1 ~ 1.5 | 55 ~ 199.4 | 70 ~ 250 | 25 ~ 169.4 | - | 0.5 ~ 1.48 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 4mm(T4) | 1.5 ~ 1.99 | D | ±0.01 | 2 | 0.7 ~ 1.98 | 0.1 ~ 1.5 | 55 ~ 249.4 | 70 ~ 250 | 25 ~ 219.4 | - | 0.7 ~ 1.98 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 4mm(T4) | 1.5 ~ 2.49 | D | ±0.01 | 2.5 | 0.7 ~ 2.48 | 0.1 ~ 1.5 | 55 ~ 249.4 | 70 ~ 250 | 25 ~ 219.4 | - | 0.7 ~ 2.48 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 4mm(T4) | 2 ~ 2.99 | D | ±0.01 | 3 | 1 ~ 2.99 | 0.1 ~ 1.5 | 55 ~ 299.4 | 70 ~ 300 | 25 ~ 269.4 | - | 1 ~ 2.99 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 4mm(T4) | 2.5 ~ 3.49 | D | ±0.01 | 3.5 | 1 ~ 3.48 | 0.1 ~ 1.5 | 55 ~ 299.4 | 70 ~ 300 | 25 ~ 269.4 | - | 1 ~ 3.48 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 4mm(T4) | 3 ~ 3.99 | D | ±0.01 | 4 | 1 ~ 3.98 | 0.1 ~ 1.5 | 55 ~ 299.4 | 70 ~ 300 | 25 ~ 269.4 | - | 1 ~ 3.98 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 4mm(T4) | 3.5 ~ 4.49 | D | ±0.01 | 4.5 | 1.5 ~ 4.48 | 0.1 ~ 1.5 | 55 ~ 299.4 | 70 ~ 300 | 25 ~ 259.4 | - | 1.5 ~ 4.48 |
Loading...Tải…
Material | SKH51 | Surface treatment | No | Shaft diameter tolerance | 0/-0.005 |
---|---|---|---|---|---|
Shape | Stepped one-step | Applicable sleeve hole diameter tolerance | +0.005/0 | With/without cooling hole | No |