(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 21:00 (ICT) 29/9/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông Báo] Xác Nhận Dữ Liệu Người Dùng Web, Phục Vụ Dự Án Hỗ Trợ Chat Qua Zalo OA. Xem chi tiết.
    [Announcement] User Data Confirmation for the Chat Support Project via Zalo OA. See more.

Cam Stroke Plate (CSCHW) -25°/30°Compact Type-

Cam Stroke Plate (CSCHW) -25°/30°Compact Type-

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,667,591VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

25°/30° compact type cam stroke plate. The material is copper alloy, and a special solid lubricant is embedded.

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
CSCHW100-75-25
CSCHW100-75-30
CSCHW150-75-25
CSCHW150-75-30
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSTilt angle
(°)
W (width)
(mm)

1,667,591 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1025100

1,667,591 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1030100

2,501,486 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1025150

2,501,486 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1030150

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Copper alloy Oil groove No L (length)(mm) 75
T (thickness)(mm) 35