(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Standard type urethane foam for high deflection. The shape is cylindrical.
Part Number |
---|
PA30-30 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Maximum load (N) | L Dimension (L) (mm) | D (Outer diameter) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47,409 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 1471 | 30 | 30 |
Loading...Tải…
Urethane type | High-deflection type urethane foams | Shape | Pillar shape | Hole/counterbore | Hole |
---|---|---|---|---|---|
Max. Elongation(%) | 40 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part PA30-30 in the Urethane Foam (POROUS) for High-Deflection USE Standard Type -PA- series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PA30-30 trong chuỗi Urethane Foam (POROUS) for High-Deflection USE Standard Type -PA-.
Part Number |
---|
PA100-80 |
PA120-100 |
PA120-120 |
PA30-40 |
PA40-40 |
PA40-50 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Maximum load (N) | L Dimension (L) (mm) | D (Outer diameter) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,379,200 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 21771 | 80 | 100 | |
2,395,454 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 30793 | 100 | 120 | |
2,872,105 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 30793 | 120 | 120 | |
59,999 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 1471 | 40 | 30 | |
107,212 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 3040 | 40 | 40 | |
135,736 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 3040 | 50 | 40 |