(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Cam Stoppers

Cam Stoppers
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
      501,831VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

This is a standard type cam stopper. The material is carbon steel and urethane spring.
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
CCS27
CCS36
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSd/WxL (Urethane diameter/size)
(mm)

501,831 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 1027

643,863 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 1036

Loading...Tải…

  1. 1