(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.

  • Cuộc thi Thiết kế Máy tự động hóa 2026 chính thức khởi động: Kỹ sư trẻ miền Nam chinh phục bài toán Pick & Place độ chính xác cao. Xem chi tiết .
    MISUMI Award 2026 officially launched: Young Southern Engineers Solve the High Precision Pick & Place Problem. See more .
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng - Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết .
    [Warning] Delivery Drivers' Scams - Demanding Payment for Shipping Fees. See more
.

Hơn 9,000 sản phẩm Bu lông & Ốc vít CÓ SẴN

SUNCO là thương hiệu bu lông và ốc vít hàng đầu Nhật Bản

Đặc tính nổi bật của bu lông, ốc vít SUNCO tại MISUMI

Check icon Kích thước đa dạng, chủng loại phong phú với hơn 10 dạng phù hợp với mọi ngành công nghiệp: loại tiêu chuẩn, vít đầu bằng, vít đầu ngắn, vít đầu nón cụt , …

Check icon Vật liệu đa dạng từ thép không gỉ đến titan mang đến độ bền cao cho sản phẩm

Check icon Danh mục sản phẩm khổng lồ với hơn 260,000 sản phẩm trong đó hơn 9,000 sản phẩm có sẵn đáp ứng ngay nhu cầu của doanh nghiệp

Xem chi tiết về các sản phẩm của SUNCO

Bu Lông, Ốc Vít | Bolts, Screws

Xem thêm Bu Lông, Ốc Vít

Đai Ốc | Nuts

Xem thêm Đai Ốc

Vòng Đệm | Washers

Xem thêm Vòng Đệm

Xem tất cả sản phẩm của SUNCO

shape icon Xem thêm sản phẩm nổi bật shape icon

Đặt hàng dễ dàng, nhanh chóng hơn với 5 lợi ích từ MISUMI

Cần thêm thông tin?

Customer Service

Bạn cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ trong quá trình mua hàng và giao hàng

Liên hệ với Bộ phận chăm sóc khách hàng

Hotline: 0222-361-1555 hoặc e-mail: cs@misumi.com.vn