(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Thể lệ và giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy tự động hóa 2027" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết
    Launching MISUMI Automation Machine Design Contest 2027. See more

BẢN LỀ | HINGES

+ Bản lề là linh kiện kết nối, cho phép cửa có thể xoay quanh khung để đóng mở. Có nhiều loại bản lề phụ thuộc vào các ứng dụng khác nhau.
+ Hinges are the weighting medium from the pan and then shifting to the frame and is a rotation to allow the door to open - close which has many types depending on usage.

+ MISUMI cung cấp 1300 loại bản lề đến từ các thương hiệu chất lượng cao đem đến nhiều lựa chọn cho mọi lĩnh vực sản xuất.
+ MISUMI supply more than 1300 types of electrical cabinet hinges with different high quality brands which are diverse in design and offer many options for all manufacturing section.

Xem chi tiết về Hinges

Flat Hinges

• Bản lề bằng thép không gỉ cho độ bền cao và chống mài mòn vượt trội.
• Loại : Kiểu tiêu chuẩn
• Loại bản lề phẳng
• Vật liệu : Thép không gỉ SUS304
• Xử lý bề mặt : Đánh bóng điện phân
• Chiều dài L(mm) : 25
• Chiều rộng W(mm) : 20
• Độ dày t(mm) : 0.7
• Đường kính trục φD(mm): 2
• RoHS: 6

Stainless-Steel Butt Hinge

TAKIGEN

P/N: B-1100-1

31,786 đ

stock Stock

Xem chi tiết

Brass Drawn Butt
Hinge B-202

Brass Drawn Butt Hinge B-202

TAKIGEN

P/N: B-202-0

145,033 đ

stock Stock

Xem chi tiết

Butt Hinge For Heavy - Duty
Use B-41

Butt Hinge For Heavy - Duty Use B-41

TAKIGEN

P/N: B-41-1

145,512 đ

stock Stock

Xem chi tiết

Butt Hinge B-100

Butt Hinge B-100

TAKIGEN

P/N: B-100-6

40,858 đ

stock Stock

Xem chi tiết

Butt Hinge B-101

Butt Hinge B-101

TAKIGEN

P/N: B-101-2

38,989 đ

stock Stock

Xem chi tiết

Stainless-Steel Butt Hinge
B-1059

Stainless-Steel Butt Hinge B-1059

TAKIGEN

P/N: B-1059-4

55,423 đ

stock Stock

Xem chi tiết

Stainless-Steel Butt Hinge
B-1078

Stainless-Steel Butt Hinge B-1078

TAKIGEN

P/N: B-1078-11

71,238 đ

stock Stock

Xem chi tiết

Hinges

Hinges

RICHENGINEERING

P/N: B-1224S

151,250 đ

truck 4 Days

Xem chi tiết

Hinges

Hinges

RICHENGINEERING

P/N: B-1229S

136,500 đ

truck 4 Days

Xem chi tiết

[Stainless Steel] Hinge

[Stainless Steel] Hinge

ESCO

P/N: EA951CX-102

367,020 đ

truck 6 Days

Xem chi tiết

[Stainless Steel] Long Hinge

[Stainless Steel] Long Hinge

ESCO

P/N: EA951CR-450

284,493 đ

truck 6 Days

Xem chi tiết

[Stainless Steel] Long Hinge

[Stainless Steel] Long Hinge

ESCO

P/N: EA951CR-600

346,096 đ

truck 5 Days

Xem chi tiết

Slide Hinge

Slide Hinge

ESCO

P/N: EA951CZ-263

210,580 đ

truck 5 Days

Xem chi tiết

Brass Drawn Butt Hinge B-202

Brass Drawn Butt Hinge B-202

TAKIGEN

P/N: B-202-4

242,478 đ

stock Stock

Xem chi tiết

Damper Hinges, Spring Hinges

• Bản lề lò xo, làm từ thép không gỉ cho độ bền cao và chống mài mòn vượt trội.
• Loại : bản lề lò xo
• Vật liệu : Thép không gỉ SUS304
• Xử lý bề mặt : Mài phẳng
• Chiều dài L(mm) : 38
• Chiều rộng W(mm) : 32
• Độ dày t(mm) : 1.5
• Đường kính trục φD(mm): 3
• RoHS: 6

Stainless-Steel Hinge With Spring

TAKIGEN

P/N: B-1046-2

75,013 đ

stock Stock

Xem chi tiết

Stainless-Steel Flat
Torque Hinge

Stainless-Steel Flat Torque Hinge

TAKIGEN

P/N: B-1109-3

 
198,192 đ

stock Stock

Xem chi tiết

Stainless-Steel Hinge
With Spring B-1146

Stainless-Steel Hinge With Spring B-1146

TAKIGEN

P/N: B-1146-1

 
320,918 đ

stock Stock

Xem chi tiết

FDT-57A/FDN-57A Series [Two-Way]
[One-Way]

FDT-57A/FDN-57A Series [Two-Way] [One-Way]

FUJI LATEX

P/N: FDN-57A-R303

 
626,149 đ

truck 4 Days

Xem chi tiết

FDT-70A/FDN-70A Series [Two-Way]
[One-Way]

FDT-70A/FDN-70A Series [Two-Way] [One-Way]

FUJI LATEX

P/N: FDN-70A-L114

 
610,813 đ

truck 4 Days

Xem chi tiết

Folding Screen Hinge

Folding Screen Hinge

HILOGIK

P/N: P-715

(2cái/gói)
246,960 đ

truck 5 Days

Xem chi tiết

Detachable Hinges

Stainless Steel Slip-Joint Hinge

Stainless Steel Slip-Joint Hinge

TAKIGEN

P/N: B-1075-L

 
102,834 đ

stock Stock

Xem chi tiết

Stainless-Steel Flag Hinge

Stainless-Steel Flag Hinge

TAKIGEN

P/N: B-1519-0-L

 
553,926 đ

stock Stock

Xem chi tiết

Hinge Bracket

Hinge Bracket

HILOGIK

P/N: PY708

(2cái/gói)
255,256 đ

truck 6 Days

Xem chi tiết

Other Hinges and Nuts for Hinge

Stainless-Steel Step Hinge B-1028

Stainless-Steel Step Hinge B-1028

TAKIGEN

P/N: B-1028-1

148,152 đ

stock Stock

Xem chi tiết

Vertical Slip-Joint Hinge B-66

Vertical Slip-Joint Hinge B-66

TAKIGEN

P/N: B-66-2

179,652 đ

stock Stock

Xem chi tiết

3-Tube Hinge Pin B-97

3-Tube Hinge Pin B-97

TAKIGEN

P/N: B-97-2

96,222 đ

stock Stock

Xem chi tiết

Concealed Hinges

Slide Hinge 26 mm
(Plastic cap)

Slide Hinge 26 mm (Plastic cap)

AIWAKINZOKU

P/N: AP1021W

211,866 đ

Truck icon 6 Days

Xem chi tiết

Slide Hinge 40 mm
(Diecast Cap)

Slide Hinge 40 mm (Diecast Cap)

AIWAKINZOKU

P/N: AP1041N

334,816 đ

Truck icon 6 Days

Xem chi tiết

Hettich Slide Hinge 35 mm
(Pressed Cup)

Hettich Slide Hinge 35 mm (Pressed Cup)

AIWAKINZOKU

P/N: AP1054C

160,050 đ

Truck icon 5 Days

Xem chi tiết

Đặt hàng dễ dàng, nhanh chóng hơn với 5 lợi ích từ MISUMI

Cần thêm thông tin?

Customer Service

Bạn cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ trong quá trình mua hàng và giao hàng

Liên hệ với Bộ phận chăm sóc khách hàng

Hotline: 0222-361-1555 hoặc e-mail: cs@misumi.com.vn