(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Main Visual

image

OSG một trong những nhà sản xuất dụng cụ cắt gọt lớn nhất thế giới. Sự đa dạng và chất lượng của OSG đáp ứng được mọi nhu cầu của khách hàng trong nhiều lĩnh vực công nghiệp khác nhau (ô tô, khuôn đúc, công nghiệp hàng không, năng lượng, công nghiệp nặng…)

Hiện nay MISUMI đã điều chỉnh nhằm mang đến cho khách hàng một mức giá hợp lý hơn và thời gian giao hàng nhanh hơn.

ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI CỦA MŨI TARO OSG

Blue icon Độ bền cao

Blue icon Tuổi thọ cao gấp 2 lần so với thương hiệu khác

Blue icon Công nghệ cải tiến vượt trội

Blue icon Đáp ứng các tiêu chuẩn công nghiệp

Xem tất cả các sản phẩm
giá ưu đãi của OSG

Mũi Taro Thẳng / Point Taps

Material: High-Speed Steel
Screw Type: Metric
Work Materials: Medium-Carbon Steel, High-Carbon Steel, Alloy Steel,
Cast Iron, Ductile Cast Iron, Copper, Brass, Bronze

  • Mã Sản Phẩm

  • Kích
    Thước Ren

  • Bước
    Ren

  • Giá Cũ
    VNĐ

  • Giá Mới
    VNĐ

  • Giảm Giá
    (%)

  • Ngày
    Giao Hàng

Xem thêm sản phẩm giảm giá

Material: Vanadium High-Speed Steel
Screw Type: Pipe parallel
Work Materials: Medium-Carbon Steel, Alloy Steel, Cast Steel,
Ductile Cast Iron, Iron, Copper, Brass Cast Iron, Bronze,
Rolled Aluminum Material, Cast Aluminum Alloy, …

  • Mã Sản Phẩm

  • Kích
    Thước Ren

  • Bước
    Ren

  • Giá Cũ
    VNĐ

  • Giá Mới
    VNĐ

  • Giảm Giá
    (%)

  • Ngày
    Giao Hàng

Xem thêm sản phẩm giảm giá

Mũi Taro Xoắn / Spiral Taps

Material: Vanadium High-Speed Steel
Screw Type: Metric
Work Materials: Medium-Carbon Steel, Alloy Steel, Ductile
Cast Iron, Brass, Bronze, Thermoplastic

  • Mã Sản Phẩm

  • Kích
    Thước Ren

  • Bước
    Ren

  • Giá Cũ
    VNĐ

  • Giá Mới
    VNĐ

  • Giảm Giá
    (%)

  • Ngày
    Giao Hàng

Xem thêm sản phẩm giảm giá

Material: Vanadium High-Speed Steel
Screw Type: Metric
Work Materials: Medium-Carbon Steel, Alloy Steel, Ductile
Cast Iron, Brass, Bronze, Thermoplastic

  • Mã Sản Phẩm

  • Kích
    Thước Ren

  • Bước
    Ren

  • Giá Cũ
    VNĐ

  • Giá Mới
    VNĐ

  • Giảm Giá
    (%)

  • Ngày
    Giao Hàng

Xem thêm sản phẩm giảm giá

Material: High-Speed Steel
Screw Type: Metric
Work Materials: Carbon Steel, Alloy Steel, Nonferrous Metal.

  • Mã Sản Phẩm

  • Kích
    Thước Ren

  • Bước
    Ren

  • Giá Cũ
    VNĐ

  • Giá Mới
    VNĐ

  • Giảm Giá
    (%)

  • Ngày
    Giao Hàng

Xem thêm sản phẩm giảm giá

Material: Vanadium High-Speed Steel
Screw Type: Metric
Work Materials: Medium-Carbon Steel, Alloy Steel, Ductile Cast Iron,
Brass, Bronze, Thermoplastic

  • Mã Sản Phẩm

  • Kích
    Thước Ren

  • Bước
    Ren

  • Giá Cũ
    VNĐ

  • Giá Mới
    VNĐ

  • Giảm Giá
    (%)

  • Ngày
    Giao Hàng

Xem thêm sản phẩm giảm giá

Material: Vanadium High-Speed Steel
Screw Type: Whitworth
Work Materials: Medium-Carbon Steel, Alloy Steel, Aluminum Alloy Casting,
Brass Cast Iron, Thermoplastic Plastic,
Aluminum Rolled Material, …

  • Mã Sản Phẩm

  • Kích
    Thước Ren

  • Bước
    Ren

  • Giá Cũ
    VNĐ

  • Giá Mới
    VNĐ

  • Giảm Giá
    (%)

  • Ngày
    Giao Hàng

Xem thêm sản phẩm giảm giá

Material: Vanadium High-Speed Steel
Screw Type: Whitworth
Work Materials: Medium-Carbon Steel, Alloy Steel, Aluminum Alloy Casting,
Brass Cast Iron, Thermoplastic Plastic,
Aluminum Rolled Material, …

  • Mã Sản Phẩm

  • Kích
    Thước Ren

  • Bước
    Ren

  • Giá Cũ
    VNĐ

  • Giá Mới
    VNĐ

  • Giảm Giá
    (%)

  • Ngày
    Giao Hàng

Xem thêm sản phẩm giảm giá

Xem tất cả các sản phẩm OSG

Xem thêm sản phẩm nổi bật

Đặt hàng dễ dàng, nhanh chóng hơn với 5 lợi ích từ MISUMI

Cần thêm thông tin?

Customer Service

Bạn cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ trong quá trình mua hàng và giao hàng

Liên hệ với Bộ phận chăm sóc khách hàng

Hotline: 0222-361-1555 hoặc e-mail: cs@misumi.com.vn