(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • MISUMI tại VIMF Bắc Giang 2025: Lan tỏa giá trị “INNOVATION - Cải tiến vượt trội”. Xem chi tiết.
    MISUMI at VIMF Bac Giang 2025: Spreading the value of "INNOVATION - Outstanding transformation". See more.

OMRON - MISUMI SẴN CÓ TẤT CẢ CẢM BIẾN QUANG ĐIỆN OMRON CHO GIAO TRONG NGÀY - All OMRON's Photomicro Sensor are avaiable in MISUMI for  Same Day shipment

Các Cảm biến quang điện này cung cấp một phương pháp nhỏ gọn, chi phí thấp để phát hiện vật thể. Nhiều chủng loại có sẵn, bao gồm Cảm biến loại Khe (thu phát riêng biệt) cho ánh sáng không biến điệu hoặc biến điệu. Cảm biến phản xạ và Cảm biến có bộ phát và thu riêng biệt.

Kiểu Khe (Slot-type)

Kiểu Khe (Slot-type) Bộ phát và bộ thu được đặt theo hình chữ U để cho phép xử lý dễ dàng.

Wide Groove Model Connector Type Photo Micro Sensor (modulated [EE-SPX303N, EE-SPX403N]

Wide Groove Model Connector Type Photo Micro Sensor
(modulated [EE-SPX303N, EE-SPX403N]

Truck icon 1 Day

Tính năng, đặc điểm:
Chiều rộng rãnh rộng 13 mm.
- Cải thiện hiệu suất chống nhiễu tương đương với cảm biến quang điện với bộ khuếch đại tích hợp.
- Hiệu suất chống nhiễu phổ biến từ 30 lần trở lên (so với các sản phẩm thông thường).
- Hiệu suất chống nhiễu biến tần từ 10 lần trở lên (so với các sản phẩm thông thường).
· Tích hợp mạch bảo vệ ngược

Ứng dụng:
- Phù hợp với những ứng dụng có không gian chật hẹp
- Phù hợp ứng dụng dễ nhiễu từ môi trường

Loại Khe, Phản quang (Slot-type, Reflective)

Loại Khe, Phản quang (Slot-type, Reflective) Loại Khe cắm, bộ phát và bộ thu được đặt theo hình chữ U để cho phép xử lý dễ dàng. Loại Phản xạ, ánh sáng được hiển thị trên phôi và ánh sáng phản xạ được phát hiện

Connector Type Reflection Photo Micro Sensor EE-SPY30/40 [EE-SPY31/41]

Connector Type Reflection Photo Micro Sensor EE-SPY30/40 [EE-SPY31/41]

Truck icon 1 Day

Tính năng, đặc điểm:
- Điện áp nguồn là loại đầu ra điện áp phạm vi rộng DC5 đến 24V.
- Dễ dàng điều chỉnh đánh dấu trục quang.
- Điều chỉnh, thuận tiện cho việc kiểm tra vận hành với đèn báo sự cố ánh sáng.

Ứng dụng:
- Phù hợp với những ứng dụng có không gian chật hẹp
- Phù hợp với vị trí điện áp dễ thay đổi

Khuếch tán phản xạ (Diffuse-reflective)

Khuếch tán phản xạ (Diffuse-reflective) Với cảm biến phản xạ, ánh sáng được hiển thị trên phôi và ánh sáng phản xạ được phát hiện.

Reflective Photomicrosensor with Sensitivity Adjuster (Non-modulated)

Reflective Photomicrosensor with Sensitivity Adjuster (Non-modulated)

Truck icon 1 Day

Tính năng, đặc điểm:
- Có thể điều chỉnh độ nhạy
- Đèn báo sáng để kiểm tra hoạt động dễ dàng
- IC chuyên dụng tích hợp, thiết kế nhỏ gọn để chuyển đổi trực tiếp lên đến 100mA
- Điện áp nguồn là 5 đến 24 V DC

Ứng dụng:
- Phù hợp với những ứng dụng có không gian chật hẹp

Phản xạ hạn chế (Limited-reflective)

Phản xạ hạn chế (Limited-reflective) Cảm biến phản xạ hội tụ phát hiện phôi gia công chỉ các cảm biến khoảng cách cụ thể . Được sử dụng hiệu quả khi có các đối tượng nền.

Connector Type Limited Reflection Photo Micro Sensor [EE-SPY31/41]

Connector Type Limited Reflection Photo Micro Sensor [EE-SPY31/41]

Truck icon 1 Day

Tính năng, đặc điểm:
- Phát hiện ổn định vật thể ngay cả khi có thân gương như nền thép không gỉ của vật được phát hiện.
- Phát hiện ổn định vật thể nếu đối tượng nền là bề mặt gương ở 20 mm.
- Cũng có thể phát hiện các vật thể nhỏ như sợi đồng ø0,05 mm.
- Sự thay đổi trong khoảng cách phát hiện là nhỏ.
- Loại ánh sáng điều chế mạnh chống lại ánh sáng nhiễu.
- Điện áp nguồn được mở rộng từ DC5 đến 24V.

Ứng dụng:
- Phù hợp với những ứng dụng có không gian chật hẹp
- Phù hợp ứng dụng dễ nhiễu với những bề mặt phản xạ tốt

Phản xạ Retro (Retro-reflective)

Phản xạ Retro (Retro-reflective) Bộ phản xạ được đặt và Cảm biến phát hiện xem ánh sáng có bị phản xạ lại từ Bộ phản xạ hay không. Hiệu quả để phát hiện chính xác, ổn định.

Photo Micro Sensor with Recursive Reflection Lens Included [EE-SPZ-A]

Photo Micro Sensor with Recursive Reflection Lens Included [EE-SPZ-A]

Truck icon 1 Day

Tính năng, đặc điểm:
- Phương pháp điều chế mạnh đối với ánh sáng nhiễu xung quanh
- Đèn báo sự cố ánh sáng thuận tiện để điều chỉnh và kiểm tra vận hành.
- Điện áp cung cấp điện dao động từ DC5 đến 24V.
- Có khả năng kết nối với bộ điều khiển lập trình
- Loại kết nối thuận tiện rất hữu ích cho việc bảo trì, kết nối

Ứng dụng đặc biệt (For Special Applications)

Liquid Surface Level Sensor (Pipe-Mounted Type) [EE-SPX613]

Liquid Surface Level Sensor (Pipe-Mounted Type) [EE-SPX613]

Truck icon 1 Day

Tính năng, đặc điểm:
- Cảm biến mức chất lỏng trở nên dễ sử dụng hơn với chức năng chuyển đổi hoạt động đầu ra và chức năng chuyển đổi độ nhạy.
- Cài đặt chế độ được điều chỉnh theo ý muốn với chức năng chuyển đổi hoạt động đầu ra.
- Trong chức năng chuyển đổi độ nhạy, ống trong suốt ø6 đến 13 mm, độ dày thành là 1 mm.
- Điện áp cung cấp 12V đến 24V.

Đặt hàng dễ dàng, nhanh chóng hơn với 5 lợi ích từ MISUMI

Cần thêm thông tin?

Customer Service

Bạn cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ trong quá trình mua hàng và giao hàng

Liên hệ với Bộ phận chăm sóc khách hàng

Hotline: 0222-361-1555 hoặc e-mail: cs@misumi.com.vn