(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.

  • [Thông Báo] Lịch nghỉ lễ Năm mới của MISUMI Nhật Bản. Xem chi tiết .
    [Notice] MISUMI Japan's New Year Holiday Schedule. See more .
  • Cuộc thi Thiết kế Máy tự động hóa 2026 chính thức khởi động: Kỹ sư trẻ miền Nam chinh phục bài toán Pick & Place độ chính xác cao. Xem chi tiết .
    MISUMI Award 2026 officially launched: Young Southern Engineers Solve the High Precision Pick & Place Problem. See more .

OILES - BẠC LÓT TỰ BÔI TRƠN HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI TIẾT KIỆM CHI PHÍ

Kích thước đa dạng với danh mục lên đến 3,500 sản phẩm
Hơn 200 sản phẩm được giao trong ngày

Độ bền lâu, chạy máy ổn định

Chịu nhiệt cao, áp lực lẫn hao mòn

Ring icon Bạc lót

Oiles #300 Bushing Thin Wall (30B)

Oiles #300 Bushing
Thin Wall (30B)

P/N: 30B-081008T

220,129 đ

Truck icon 4 Days

Oiles Cermet M Bushing (54B)

Oiles Cermet M
Bushing (54B)

P/N: 54B-061005

140,851 đ

Truck icon 1 Day

Oiles #500SP Bushing (SPB)

Oiles #500SP Bushing
(SPB)

P/N: SPB-061010

255,342 đ

Truck icon 1 Day

Oiles #500SP Flange Bushing (SPF)

Oiles #500SP Flange
Bushing (SPF)

P/N: SPF-0810

291,538 đ

Truck icon 1 Day

Oiles Cermet M Flange Bushing (54F)

Oiles Cermet M Flange
Bushing (54F)

P/N: 54F-0404

160,719 đ

Truck icon 1 Day

Oiles Drymet ST Bushing (70B)

Oiles Drymet ST
Bushing (70B)

P/N: 70B-1220

38,496 đ

Truck icon 1 Day

Oiles Tough Met Bushing (TMB)

Oiles Tough Met
Bushing (TMB)

P/N: TMB-1215

63,737 đ

Truck icon 1 Day

Oiles Drymet LF Bushing (LFB)

Oiles Drymet LF
Bushing (LFB)

P/N: LFB-0906

27,147 đ

Truck icon 1 Day

Oiles Drymet LF Flange Bushing (LFF)

Oiles Drymet LF
Flange Bushing (LFF)

P/N: LFF-0610

28,036 đ

Truck icon 1 Day

Oiles #80 Bushing (80B)

Oiles #80 Bushing
(80B)

P/N: 80B-0306

10,229 đ

Truck icon 1 Day

Oiles #80 Flange Bushing (80F)

Oiles #80 Flange
Bushing (80F)

P/N: 80F-0305

8,655 đ

Truck icon 1 Day

Oiles Pillow #80 (80FL)

Oiles Pillow #80
(80FL)

P/N: 80FL-06

44,742 đ

Truck icon 1 Day

Oiles Luteick E Bushing (LED)

Oiles Luteick E
Bushing (LED)

P/N: LED-0606

14,163 đ

Truck icon 1 Day

Oiles Glitron F Flange Bushing (77F)

Oiles Glitron F Flange
Bushing (77F)

P/N: 77F-0506

43,475 đ

Truck icon 1 Day

Ring icon Vòng đệm

Oiles #70 Washer (70W)

Oiles #70 Washer
(70W)

P/N: 70W-2015

41,114 đ

Truck icon 1 Day

Oiles #80 Washer (80W)

Oiles #80 Washer
(80W)

P/N: 80W-15

17,311 đ

Truck icon 1 Day

Oiles #83 Washer (83W)

Oiles #83 Washer
(83W)

P/N: 83W-08

14,950 đ

Truck icon 1 Day

Oiles LF Washer (LFW)

Oiles LF Washer
(LFW)

P/N: LFW-2615

50,163 đ

Truck icon 8 Days

Oiles #500SP Washer (SPW)

Oiles #500SP Washer (SPW)

P/N: SPW-1603

412,324 đ

Truck icon 1 Day

Xem tất cả sản phẩm thương hiệu OILES

Đặt hàng dễ dàng, nhanh chóng hơn với 5 lợi ích từ MISUMI

Cần thêm thông tin?

Customer Service

Bạn cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ trong quá trình mua hàng và giao hàng

Liên hệ với Bộ phận chăm sóc khách hàng

Hotline: 0222-361-1555 hoặc e-mail: cs@misumi.com.vn