(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Thể lệ và giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy tự động hóa 2027" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết
    Launching MISUMI Automation Machine Design Contest 2027. See more

Những thương hiệu chất lượng hàng đầu thế giới View in English

MISUMI là nhà phân phối chính thức những sản phẩm chất lượng
cho các công trình công nghiệp của nhiều nhãn hiệu uy tín,
nổi tiếng thế giới.

Dụng cụ cắt

OSG cutting tools

WXL Super Coated, Multi-Flute, Short WXL-EMS

WXL Super Coated,
Multi-Flute, Short
WXL-EMS

P/N: WXL-EMS-10

1,325,000 đ

Truck icon 4 Days

Model A Tap Series, Point Tap A-POT

Model A Tap Series,
Point Tap A-POT

P/N: A-POT-M5X0.8-OH3

461,667 đ

Truck icon 4 Days

Stub Type for Stainless Steel/Soft Steel EX-SUS-GDS

Stub Type for Stainless
Steel/Soft Steel
EX-SUS-GDS

P/N: EX-SUS-GDS-5

308,334 đ

Truck icon 4 Days

NACHI cutting tools

Straight Shank Set SD

Straight Shank Set SD

P/N: SD5.0

117,835 đ

Truck icon 4 Days

Straight Shank Long Drill LSD

Straight Shank Long Drill LSD

P/N: LSD5.0X150

359,209 đ

Truck icon 4 Days

Super Hard, 4-Flute 4SE

Super Hard, 4-Flute 4SE

P/N: 4SE10

621,437 đ

Truck icon 4 Days

T Gun Taps TGN

T Gun Taps TGN

P/N: TGN5M0.8

226,227 đ

Truck icon 4 Days

NACHI cutting tools

Spiral Tap SP (N-SP)

Spiral Tap SP (N-SP)

P/N: SPQ5.0K

125,309 đ

Truck icon 2 Days

Point Tap Oxidation Treatment PO-OX (N-PO-OX)

Point Tap Oxidation
Treatment PO-OX
(N-PO-OX)

P/N: POQ5.0KX

120,394 đ

Truck icon 2 Days

Solid die for D metric screws

Solid die for D metric
screws

P/N: TYE6.0MDNEBC

659,706 đ

Truck icon 2 Days

Xem tất cả Dụng cụ cắt

Dụng cụ cầm tay / Dụng cụ đo

TONE hand tools

T-Shaped Hex Wrench

T-Shaped Hex Wrench

P/N: THW-03

230,714 đ

Truck icon 3 Days

Long Ball Point L-Type Wrench Set

Long Ball Point L-Type
Wrench Set

P/N: BL900

1,914,140 đ

Truck icon 5 Days

Socket Wrench Set

Socket Wrench Set

P/N: 260MISO

6,781,317 đ

Truck icon 4 Days

Combination Hammer

Combination Hammer

P/N: BHC-10

585,604 đ

Truck icon 3 Days

MITUTOYO hand tools Các sản phẩm của MITUTOYO hiện tại chưa được cập nhật trên trang web của MISUMI, tuy nhiên khách hàng có thể mua hàng ngay bằng cách đăng nhập vào tài khoản của MISUMI, sau đó nhập mã sản phẩm trong bước báo giá/đặt hàng

Vernier Caliper

Vernier Caliper

P/N: 530-104

778,206 đ

Truck icon 2 Days

Outside Micrometer

Outside Micrometer

P/N: 104-136A

7,905,129 đ

Truck icon 2 Days

Dial Height Gage

Dial Height Gage

P/N: 192-131

17,289,744 đ

Truck icon 2 Days

Dial Test Indicator

Dial Test Indicator

P/N: 513-415E

1,987,180 đ

Truck icon 2 Days

NIGATASEIKI hand tools

Steel Pin Gauge

Steel Pin Gauge

P/N: AA-0.10

1,100,000 đ

Truck icon 4 Days

Steel Ring Gauge

Steel Ring Gauge

P/N: RG-1.0

2,970,130 đ

Truck icon 4 Days

Thickness gauge

Thickness gauge

P/N: 100MH

474,674 đ

Truck icon 4 Days

Filler Gauge

Filler Gauge

P/N: SFG-05-1

289,953 đ

Truck icon 1 Day

TRUSCO hand tools

Diamond file (for ironwork)

Diamond file
(for ironwork)

P/N: GK-12-SET

2,066,539 đ

Truck icon 2 Days

Urethane rubber (circular column)

Urethane rubber
(circular column)

P/N: OUE0100005

252,784 đ

Truck icon 5 Days

Ballpoint Hexagonal Bar Wrench

Ballpoint Hexagonal
Bar Wrench

P/N: GXB-7S

841,566 đ

Truck icon 2 Days

Straight Edge: Angle Ruler

Straight Edge:
Angle Ruler

P/N: TSU-15N

102,097 đ

Truck icon 2 Days

ESCO hand tools

Combination Spanner

Combination Spanner

P/N: EA614B

2,874,440 đ

Truck icon 6 Days

Hex Bit Socket Set

Hex Bit Socket Set

P/N: EA687CM-100

968,031 đ

Truck icon 6 Days

Drill Sharpener

Drill Sharpener

P/N: EA826EM

1,486,925 đ

Truck icon 6 Days

Temperature Humidity Data Logger

Temperature Humidity
Data Logger

P/N: EA742HC

7,608,122 đ

Truck icon 6 Days

Xem tất cả Dụng cụ cầm tay

Thiết bị khí nén

PISCO pneumatics

Tube Fitting Mini-Type

Tube Fitting Mini-Type

P/N: PLH6-M5M

75,343 đ

Truck icon 1 Day

Hand Valves

Hand Valves

P/N: HV02-8

285,090 đ

Truck icon 1 Day

Minimal Fitting

Minimal Fitting

P/N: LG-0640-0320

37,244 đ

Truck icon 1 Day

Tube Fitting

Tube Fitting

P/N: KOC8-01-1-F

122,730 đ

Truck icon 1 Day

Xem tất cả Thiết bị khí nén

Thiết Bị Phòng Sạch & Thí Nghiệm

ASONE lab supllies

Wiper (100 sheets)

Wiper (100 sheets)

P/N: 1-1419-01

365,111 đ

Truck icon 5 Days

Wide Mouth Washing Bottle

Wide Mouth
Washing Bottle

P/N: 1-4640-01

76,412 đ

Truck icon 5 Days

Laboratory Jack Load Resistant 8–45 kg

Laboratory Jack Load
Resistant 8–45 kg

P/N: 6-448-01

2,706,921 đ

Truck icon 4 Days

Clean Curing Tape

Clean Curing Tape

P/N: 1-8750-03

332,628 đ

Truck icon 4 Days

Xem tất cả Thiết Bị Phòng Sạch & Thí Nghiệm

Vòng Bi

NSK bearings

Deep Groove Ball Bearings

Deep Groove Ball
Bearings

P/N: 6005ZZNR

60,625 đ

Truck icon 1 Day

Deep Groove Ball Bearings

Deep Groove Ball
Bearings

P/N: 6201VV

39,500 đ

Truck icon 1 Day

Single Thrust Ball Bearings

Single Thrust Ball
Bearings

P/N: 51100

75,000 đ

Truck icon 1 Day

Self-Aligning Ball Bearings

Self-Aligning Ball
Bearings

P/N: 1202

384,375 đ

Truck icon 1 Day

NTN bearings

Thrust Roller Bearings

Thrust Roller Bearings

P/N: AS1110

24,872 đ

Truck icon 1 Day

Single Thrust Ball Bearings

Single Thrust Ball
Bearings

P/N: 51107

114,487 đ

Truck icon 1 Day

Tapered Roller Bearings

Tapered Roller Bearings

P/N: 4T-32007X

138,077 đ

Truck icon 1 Day

Shell-Style Needle Roller Bearing

Shell-Style Needle
Roller Bearing

P/N: HMK1020

50,000 đ

Truck icon 1 Day

Xem tất cả Vòng bi
Xem trang web của MISUMI

Đặt hàng dễ dàng, nhanh chóng hơn với 5 lợi ích từ MISUMI

Cần thêm thông tin?

Customer Service

Bạn cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ trong quá trình mua hàng và giao hàng

Liên hệ với Bộ phận chăm sóc khách hàng

Hotline: 0222-361-1555 hoặc e-mail: cs@misumi.com.vn