(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.

  • [Thông Báo] Thay Đổi Thời Gian Xuất Hóa Đơn VAT từ 12-14/05/2026 và Tạm Dừng Dịch Vụ Same day&Flash Delivery từ 11-14/05/2026. Xem chi tiết
    [Announcement] VAT Invoice Issuance Schedule Changes from May 12–14, 2026 and Temporary Suspension of Same-day & Flash Delivery Services from May 11–14, 2026. See more
main visual image

CÁC LOẠI THANH TRƯỢT ECONOMY SERIES

economy logo
economy logo Loại block ngắn E-SMLG7-35 product image 414,414 VNĐ
XEM CHI TIẾT
economy logo Loại tiêu chuẩn E-GMLG9-35 product image 265,906 VNĐ
XEM CHI TIẾT
economy logo Loại block dài E-GMLG9H-55 product image 267,249 VNĐ
XEM CHI TIẾT
economy logo Loại ray rộng E-GMLGW9-50 product image 456,990 VNĐ
XEM CHI TIẾT
economy logo Loại ray rộng, block dài E-GMLGW9H-80 product image 552,551 VNĐ
XEM CHI TIẾT
economy logo
Xem toàn bộ thanh trượt dẫn hướng Economy series

TÙY CHỌN GIA CÔNG THANH TRƯỢT ECONOMY SERIES

CÁCH YÊU CẦU GIA CÔNG BỔ SUNG

ĐẶC ĐIỂM KĨ THUẬT
THANH TRƯỢT DẪN HƯỚNG MISUMI ECONOMY SEIRES

CẤU TRÚC VÀ ĐẶC ĐIỂM

image
- Đặc điểm 1: Lỗ lắp trên ray trượt được trang bị nắp che để ngăn ngừa bụi bẩn tích tụ trong quá trình sử dụng.
- Đặc điểm 2: Ray trượt và block tiếp xúc với nhau qua bi nên độ rung lắc nhỏ, phù hợp với thiết bị yêu cầu độ chính xác.
- Đặc điểm 3: Lực ma sát Thanh Trượt Dẫn Hướng biến đổi phụ thuộc vào tải trọng, tốc độ và đặc tính bôi trơn.
- Đặc điểm 4: Do bị có rãnh lăn riêng nên lực tác động lên bề mặt quay phân tán, cho phép sản phẩm có thể chịu được tải trọng lớn.
- Đặc điểm 5: Thanh Trượt Dẫn Hướng vừa khó sinh nhiệt ma sát trong quá trình hoạt động, vừa khó biến dạng bởi nhiệt nên thích hợp cho chuyển động ở tốc độ cao.
Thanh trượt dẫn hướng nhỏ
- Thông qua việc kiểm soát dung sai kích thước giữa lỗ hồi bi và bi, tiếng ồn khi hoạt động sẽ giảm khi kích thước khe hở K giảm.
image
Ray Ray tiêu chuẩn Ray rộng
Block Loại ngắn Loại tiêu chuẩn Loại dài Loại tiêu chuẩn Loại dài
Tính trơn tru Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt
Tính ồn 52dB 50dB 52dB 60dB 62dB
image
Đơn vị: µm
Tiêu chuẩn chính xác Dòng Economy Dòng tiêu chuẩn
Dung sai chiều cao H ±20 ±20
Biến số đôi về chiều cao H 40 40
Dung sai chiều rộng N ±25 ±25
Biến số đôi về chiều rộng N 40 40
Trường hợp ứng dụng Truyền động tần số trung bình thấp Truyền động tần số cao
* So với các sản phẩm năm ngoái, độ chính xác của các sản phẩm hiện tại đã được cải thiện
Thanh trượt dẫn hướng tải vửa và nặng
- (Biến số đôi về chiều cao H) Dung sai giữa giá trị nhỏ nhất / lớn nhất về kích thước chiều cao (H) của các block được kết hợp trên một ray.
- (Biến số đôi về chiều rộng N) Dung sai giữa giá trị nhỏ nhất / lớn nhất về kích thước chiều rộng (N) của các block được kết hợp trên một tay.
image
Độ chính xác của kích thước
Đơn vị: mm
Độ chính xác của kích thước Tiêu chuẩn chính xác 15,20 25,30,35,45
Tải vừa / nặng Dung sai về chiều cao H ±0.1 ±0.1
Biến số đôi về chiều cao H 0.02 0.02
Dung sai về chiều rộng N 0
-0.1
0
-0.1
Biến số đôi về chiều rộng N 0.02 0.03

ĐỘ CHUYỂN ĐỘNG SONG SONG

Thanh trượt dẫn hướng nhỏ
Chiều dài ray trượt (mm) Cấp chính xác (µm)
50 trở xuống 12
50~80 13
80~125 14
125~200 15
200~250 16
250~315 17
315~400 18
400~500 19
500~630 20
630~800 22
800~900 23
Thanh trượt dẫn hướng tải vửa và nặng
Chiều dài ray trượt (mm) Cấp chính xác (µm)
100~200 14
200~300 15
300~500 17
500~700 20
700~900 22
900~1100 24
1100~1500 26
1500~1900 28
1900~2500 31
2500~3100 33
3100~3600 36
3600~3960 37
- (Độ song song) Được đo khi ray được bắt bằng bu lông chặt vào một bề mặt tham chiếu tiêu chuẩn. Biến thiên tương đối của bề mặt trên của block C với bề mặt dưới của ray A, và biến thiên tương đối của bề mặt tiêu chuẩn của block D với bề mặt tiêu chuẩn của ray B được đo lường khi block chạy từ đầu này tới đầu kia của ray.
- Độ song song của mặt C đối với mặt A
image
- Độ song song của mặt D đối với mặt B
image
* Trong hình trên, mặt A (mặt lắp ray trượt) được gia công cho đến khi phẳng, mặt B và mặt E (mặt tiếp xúc với ray trượt) song song.