(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
main_banner

Chỉ 1 phút trải nghiệm APP mỗi ngày

Xem & Thêm sản phẩm yêu thích vào giỏ hàng

Gift
Icon check Nhận ngay voucher VinID 100K/ tuần
Icon check Thêm bút MISUMI cao cấp cho khách đăng nhập APP lần đầu
Tải và trải nghiệm APP ngay!
Phone
CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH GIỎ ĐẦY HÀNG - QUÀ ĐẦY TAY

Người dùng cần đạt đồng thời 2 tiêu chí để nhận quà theo tuần:

5 Ngày xem sản phẩm trong 1 tuần

25 Mã sản phẩm được thêm vào giỏ trong 1 tuần

Details
Ví dụ:
Thời Gian
(Mỗi tuần tính từ Chủ Nhật đến hết Thứ Bảy)
Tổng Ngày
Xem Sản Phẩm
Tổng Số Mã Sản Phẩm
Được Thêm Vào Giỏ Hàng
Quà Tặng
01/5 - 07/5/2022 5 25 Voucher VinID 100K
08/5 - 14/5/2022 5 25 Voucher VinID 100K
Thể lệ chương trình:
1. Kết quả Ngày xem và Thêm sản phẩm vào giỏ hàng mỗi tuần được tính từ Chủ Nhật đến hết Thứ Bảy. Sẽ là không hợp lệ nếu người dùng chỉ đạt 1 trong 2 tiêu chí.
2. Áp dụng cho tất cả các sản phẩm được tra cứu và thêm vào giỏ hàng qua ứng dụng điện thoại MISUMI
3. Thời gian chương trình: từ 01.05.2022 đến hết 30.06.2022
4. Khách hàng chỉ nhận tối đa 1 thẻ quà cho mỗi tháng
5. Khách hàng lần đầu tham gia chương trình khuyến mại trên APP cần đăng ký thông tin tham gia chương trình
Tìm kiếm sản phẩm theo nhu cầu
và thêm sản phẩm vào giỏ thật dễ dàng
Tips
ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI TRÊN APP
Yêu cầu dành cho khách hàng LẦN ĐẦU TIÊN tham gia CTKM trên APP
(*) : Yêu cầu bắt buộc

Ví dụ: NNA000, SNB000,…

Vui lòng điền email đã sử dụng để đăng kí tài khoản tại Misumi

Điều khoản & Điều kiện chung:

1. Để tính được kết quả khách hàng cần đăng nhập vào tài khoản khách hàng doanh nghiệp (Quên tài khoản đăng nhập)

2. Khách hàng lần đầu tiên tham gia chương trình khuyến mại trên APP cần đăng ký thông tin tham gia chương trình. (Không yêu cầu đối với khách hàng đã từng đăng ký tham gia chương trình trước đây). (Đăng kí tại đây)

3. MISUMI sẽ gửi quà trong vòng 1 tháng sau mỗi đợt kết thúc chương trình

4. MISUMI có quyền thay đổi quà tặng mà không cần thông báo trước. Nếu có bất kỳ tranh chấp nào thì quyền quyết định cuối cùng thuộc về MISUMI.

hotline
CẦN THÊM THÔNG TIN?
Mọi thắc mắc liên quan đến Ứng dụng Điện thoại MISUMI App và các CTKM trên App, vui lòng liên hệ:
XEM THÊM DỊCH VỤ VÀ SẢN PHẨM NỔI BẬT TỪ MISUMI

Đặt hàng dễ dàng, nhanh chóng hơn với 5 lợi ích từ MISUMI

Cần thêm thông tin?

Customer Service

Bạn cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ trong quá trình mua hàng và giao hàng

Liên hệ với Bộ phận chăm sóc khách hàng

Hotline: 0222-361-1555 hoặc e-mail: cs@misumi.com.vn