(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.
main visual

Quà KHỦNG cho KHÁCH MỚI: 3 Giải đặc biệt trị giá tới 5 triệu cho 3 khách hàng may mắn!

banner

MISUMI LÀ LỰA CHỌN DUY NHẤT TRÊN THỊ TRƯỜNG VỚI:

dịch vụ GIAO HÀNG CHÍNH XÁC và MIỄN PHÍ chỉ từ 1 sản phẩm

8 TRIỆU SẢN PHẨM ĐA DẠNG, đáp ứng toàn bộ nhu cầu của 1 nhà máy

Thư viện CAD tải miễn phí

Báo giá, đặt hàng nhanh chóng trên Website và Ứng dụng điện thoại MISUMI APP

MISUMI có đội ngũ nhân viên chuyên giải đáp mọi thắc mắc và hỗ trợ đặc biệtcho khách hàng mới :
Ms Hạnh: 091.219.5005 | hanh.le@misumi.com.vn
Ms Huyền: 091.112.9203 | huyen.nguyen@misumi.com.vn
LIÊN HỆ VỚI MISUMI NGAY!

BỮA TIỆC QUÀ TẶNG CHO KHÁCH HÀNG MỚI

gift SỔ BÚT MISUMI
gift THẺ VINID 200K
special gift special gift
Điều khoản và điều kiện
  • Chương trình dành cho tất cả các khách hàng lần đầu đặt hàng tại MISUMI từ 01/10 đến hết 31/12/2021
  • Quà tặng trị giá 200K áp dụng với tổng giá trị đặt hàng trong tháng từ 1 triệu đồng
  • Mã giảm giá 10% được sử dụng 1 lần trong thời hạn chương trình, áp dụng cho hầu hết các sản phẩm MISUMI phân phối trừ thương hiệu MISUMI và 1 số thương hiệu khác
  • Người đủ điều kiện nhận quà phải đăng ký đầy đủ thông tin yêu cầu
  • Kết thúc mỗi tháng, MISUMI sẽ tổng hợp danh sách khách hàng đủ điều kiện nhận quà của chương trình, thông báo mà gửi quà theo thông tin khách hàng đã đăng ký
  • MISUMI có thể thay đổi quà tặng bằng giá trị quà tương đương mà không cần báo trước
  • Chương trình không được áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác

ĐĂNG KÝ NHẬN QUÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐƠN HÀNG ĐẦU TIÊN

Đồng thời nhập thông tin để chúng tôi có thể gửi quà đến tận tay bạn

*Yêu cầu bắt buộc để nhận quà từ MISUMI

*
*
*
*
*

Ví dụ: NNA000, SNB000,...

*

Địa chỉ chính xác để MISUMI gửi quà

* Lưu ý: Các thông tin của Quý khách sẽ không được sử dụng cho các mục đích khác ngoài những mục đích được nêu trên

related service banner
related service banner
related service banner
related service banner