(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Ra mắt MISUMI Showroom: Không gian trải nghiệm sáng tạo cùng linh kiện cải tiến vượt trội. Xem chi tiết.
    Grand Opening of MISUMI Showroom: A creative space to explore innovative components. See more
  • Thông báo: Thời gian giao hàng của các sản phẩm nam châm và liên quan đến nam châm từ Trung Quốc bị ảnh hưởng. Xem chi tiết.
    Notice: Delivery delays for magnet products & related magnet items from China. See more.
Đặt Hàng Liền Tay - Nhận Ngay Quà Hot

LẦN ĐẦU TIÊN CÓ TẠI MISUM - ĐẶT NGAY KẺO LỠ

Mua hàng lần đầu tại MISUMI nhận ngay quà HOT 200K
Áp dụng cho đơn hàng từ 1 triệu trở lên

Bạn đã đăng kí nhưng chưa đặt hàng?

Đặt hàng tại đây

Bạn chưa có tài khoản tại MISUMI

Đăng kí nhanh tại đây

Hướng dẫn Đặt Hàng, Báo Giá

Hướng dẫn Đăng kí tài khoản

Nhập thông tin để chúng tôi có thể gửi quà đến tận tay bạn

*Yêu cầu bắt buộc để nhận quà từ MISUMI

*
*

Ví dụ: NNA000, SNB000,...

*
*

Địa chỉ chính xác để MISUMI gửi quà

*
*

TOP SẢN PHẨM BÁN CHẠY NHẤT TẠI MISUM

One-Touch Fitting KQ2 Series Male Elbow KQ2L

One-Touch Fitting KQ2 Series Male Elbow KQ2L

SMC

KQ2L10-02AS

88,800 đ

1 day

Deep Groove Ball Bearings

Deep Groove Ball Bearings

NTN

6001ZZ

40,769 đ

1 day

Hexagonal Socket Head Bolt

Hexagonal Socket Head Bolt

SUNCO

CSH-SUS-M3-8

5,192 đ

1 day

Stainless-Steel Butt Hinge

Stainless-Steel Butt Hinge

TAKIGEN

B-1100-1

31,786 đ

1 day

Thumb Turn Clamper

Thumb Turn Clamper

IMAO

QCTH0525-10

920,661 đ

1 day

Stainless-Steel Butt Hinge

Stainless-Steel Butt Hinge

OILES

SPB-162220

408,586 đ

1 day

Ultra Small Basic Switch Shape SS

Ultra Small Basic Switch Shape SS

OMRON

SS-5GL2

48,419 đ

1 day

High-Power Relay, LY

High-Power Relay, LY

OMRON

LY2N DC24

226,800 đ

1 day

Linear Guides for for Heavy Load - Normal Clearance

Linear Guides for for Heavy Load - Normal Clearance

MISUMI

C-SXR24-100

900,000 đ

1 day

Điều khoản và điều kiện
> Chương trình áp dụng cho tất cả các khách hàng lần đầu đặt hàng tại MISUMI
> Quà tặng áp dụng cho đơn hàng từ 1 triệu trở lên
> Người đủ điều kiện nhận quà phải đăng ký đầy đủ thông tin yêu cầu
> Thời gian áp dụng: Từ 01/01 đến hết 31/03/2021
> Ngày kết thúc hàng tháng, MISUMI sẽ tính tổng hợp danh sách khách hàng đủ điều kiện nhận quà của chương trình, chúng tôi sẽ thông báo và gửi quà theo thông tin Anh/ Chị đã đăng kí với MISUMI
> MISUMI có thể thay đổi quà tặng bằng giá trị quà tương đương mà không cần báo trước
> Chương trình không được áp dụng đồng thời với các chương trình khuyễn mãi khác

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ thêm

Chăm sóc khách hàng

Avatar
  • Hỗ trợ Báo giá, Đặt hàng.
  • Điều chỉnh kế hoạch giao hàng.
  • Hướng dẫn sử dụng e-Catalog
  • 0222-361-1555
  • cs@misumi.com.vn

Hỗ trợ kỹ thuật

Avatar
  • Hỗ trợ lựa chọn sản phẩm, thông số kỹ thuật.
  • So sánh mã sản phẩm.
  • Dữ liệu kỹ thuật 3D CAD
  • 0222-361-1555
  • ts@misumi.com.vn

Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mãi
vui lòng liên hệ đến địa chỉ e-mail: vnm_promotion@misumi.com.vn

Xem thêm Dịch vụ và Sản phẩm nổi bật từ MISUMI