(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
1 items
Loading...Tải…
Brand |
|
---|---|
Filter By |
|
CAD |
|
64 itemsMặt hàng
You can add up to 6 items per a category to the compare list.
MISUMI
Timing Pulleys XLTiming Pulleys are an economy item, The price is cheaper than the MISUMI standard product.They offer a wide variety of sizes to choose from.[Feature]● Belt Width Used (mm.) : 6.4, 7.9, 9.5 and 12.7● Belt Width Used (Inch.) : 0.25, 0.31, 0.37 and 0.5● Applicable with Belt Type : XL● Number of Teeth Minimum/Maximum : 10 to 50● Shaft Bore Diameter Minimum/Maximum (mm.) : 5 to 16● Shaft Bore Specs. : Can select between Round Hole, Round Hole + Tap and New JIS keyway + Tap● Material : Aluminum Alloy● Surface treatment : Clear Anodized[Application]Timing pulleys are frequently utilized in systems that incorporate timing belts to regulate and govern the movement of the machinery.See more ...Puli định thời (Puli đồng bộ) XLLoại bánh đai răng này là các sản phẩm thuộc phân khúc phổ thông, giúp tiết kiệm chi phí hơn so với sản phẩm tiêu chuẩn của MISUMI. Chúng được cung cấp với nhiều kích cỡ khác nhau để lựa chọn.[Đặc tính sản phẩm]● Chiều rộng dây đai tương thích (mm.): 6,4, 7,9, 9,5 và 12,7● Chiều rộng dây đai tương thích (Inch.): 0,25, 0,31, 0,37 và 0,5● Áp dụng với loại dây đai: XL● Số răng tối thiểu/tối đa: 10 đến 50● Đường kính lỗ trục tối thiểu/tối đa (mm.): 5 đến 16● Thông số kỹ thuật lỗ trục. : Có thể lựa chọn giữa lỗ tròn, lỗ tròn + ren và rãnh then New JIS + ren● Vật liệu: Hợp kim nhôm● Xử lý bề mặt: Anode sáng[Ứng dụng]Bánh đai răng thường được sử dụng trong các hệ thống kết hợp đai răng để điều chỉnh và kiểm soát chuyển động của máy móc.Các loại Puli Đai Răng, puly răng, puly đai răng, puly dây đai phổ biến: puly trục 5mm, puly trục 8mm, puly trục 10mm, puly trục 16mm, puly trục 20mm, puly răng 3m, puly 3m 20 răng, puly răng 5m, puly đai răng 5m, puly 5m, puly 5m 20 răng, puly 5m 30 răng, puly 5m 40 răng, puly nhôm 5m, puly răng 8m, puly đai răng 8m, puly gt2 20 răng, puly đai thang 1 rãnh, puly đai thang 2 rãnh, bánh đai răng, puly bánh răng, bộ p...
From: 69,187 VND |
---|
Special Price |
Days to Ship: Số ngày giao hàng: Same day or more |
You can add up to 6 items per a category to the compare list.
Days to Ship: Số ngày giao hàng: Same day or more |
You can add up to 6 items per a category to the compare list.
Days to Ship: Số ngày giao hàng: Same day or more |
You can add up to 6 items per a category to the compare list.
Days to Ship: Số ngày giao hàng: 9 Day(s) |
You can add up to 6 items per a category to the compare list.
UNITTA
Pulley for XL type only.[Features]·A wide variety of tooth numbers, widths, boss shapes, etc. are available.[Applications]·Convenient for large equipment and chip mounters.
From: 303,016 VND |
---|
Days to Ship: Số ngày giao hàng: 6 Day(s) or more |
You can add up to 6 items per a category to the compare list.
Timing Pulleys - Width Configurable - MXL, XL, S2M, S3M, S5M
MISUMI
This timing pulley can be specified the pulley width in units of 1 mm.[Material]· Pulley: Aluminum alloy· Flange: Aluminum alloy[Surface treatment]· Clear anodize[Pulley shape]· A shape[Shaft]· Round hole, Round hole + Tap
Days to Ship: Số ngày giao hàng: 9 Day(s) |
You can add up to 6 items per a category to the compare list.
Bar-Shaped Timing Pulleys - MXL, XL, S2M, S3M, S5M
MISUMI
[Material]· Pulley: Aluminum alloy[Surface treatment]· None[Pulley shape]· A shape
From: 180,163 VND |
---|
Special Price |
Days to Ship: Số ngày giao hàng: Same day or more |
You can add up to 6 items per a category to the compare list.
MITSUBOSHI BELTING
Timing Pulley XL TypeThis Timing Pulley has an easily specified shaft hole type and diameter. MISUMI can machine the shaft hole for the pulley that is compatible with the Mitsuboshi belt, even without the need for detailed drawings[Feature]● Belt Width Used (mm.) : 9.5● Applicable with Belt Type : XL● Number of Teeth Minimum/Maximum : 10 to 72● Shaft Bore Diameter Minimum/Maximum (mm.) : 4 to 26● Shaft Bore Specs. : Can select between Round Hole, Round Hole + Tap and New JIS keyway + Tap● Material : Steel[Application]Timing pulleys are frequently utilized in systems that incorporate timing belts to regulate and govern the movement of the machinery.
From: 192,966 VND |
---|
Days to Ship: Số ngày giao hàng: 4 Day(s) or more |
You can add up to 6 items per a category to the compare list.
KATAYAMA CHAIN
K Timing Belt Pulley XL TypeKANA timing pulley demonstrates superior performance of timing transmission with low noise . They offer a wide variety of sizes to choose from.[Feature]● Belt Width Used (mm.) : 9.5● Belt Width Used (Inch.) : 0.37● Applicable with Belt Type : XL● Shaft Bore Diameter Minimum/Maximum (mm.) : 4 to 26● Number of Teeth Minimum/Maximum : 10 to 46● Material : Carbon Steel for Mechanical Structure[Application]Timing pulleys are frequently utilized in systems that incorporate timing belts to regulate and govern the movement of the machinery.
From: 144,588 VND |
---|
Days to Ship: Số ngày giao hàng: 6 Day(s) or more |
You can add up to 6 items per a category to the compare list.
MISUMI
[Material]· Pulley: Extra super duralumin aluminum alloy, S45C equivalent· Flange: Aluminum alloy, SPCC· Bushing: S45C equivalent[Surface treatment]· Clear anodize, black oxide
Days to Ship: Số ngày giao hàng: 13 Day(s) |
You can add up to 6 items per a category to the compare list.
MISUMI
[Material]· Pulley: Aluminum alloy, S45C equivalent, SUS304· Flange: Aluminum alloy, SPCC, SUS304[Surface treatment]· Clear anodize, black anodize, hard clear anodize (firm hardness 300HV~), electroless nickel plating, black iron oxide coating[Related Products]· Timing belt Timing Belt, Long Timing Belts-Iron Rubber, Open End Belt Iron Rubber, Open End Belts/Polyurethane/Chloroprene Rubber· Idler Idler with Teeth Center Bearing, Idler with Teeth Both Sides Bearing, Idler - Backside Tensioning Center Bearing, Idler - Backside Tensioning Both Sides Bearing
Days to Ship: Số ngày giao hàng: 6 Day(s) or more |
You can add up to 6 items per a category to the compare list.
MISUMI
Idlers XLIdlers for timing pulleys are an economy item, The price is cheaper than the MISUMI standard product.They offer a wide variety of sizes to choose from.[Feature]● Belt Width Used (mm.) : 6.4, 9.5 and 12.7● Belt Width Used (Inch.) : 0.25, 0.37 and 0.5● Number of Teeth : 16, 18, 20 and 22● Shaft Bore Diameter (mm.) : 5 ,6 and 8● Bearing Position : Central Single Bearing and Both Sides Bearing● Material :Body and Flange : Aluminum Alloy● Surface treatment : Clear Anodized[Application]Idlers for timing pulleys are used to maintain proper tension and alignment in timing belt systemsSee more ...Bánh dẫn loại XLLoại Bánh dẫn này là sản phẩm thuộc phân khúc phổ thông, giúp tiết kiệm chi phí hơn so với sản phẩm tiêu chuẩn của MISUMI. Chúng được cung cấp với nhiều kích cỡ khác nhau để lựa chọn.[Đặc tính sản phẩm]● Chiều rộng dây đai tương thích (mm.): 6,4, 9,5 và 12,7● Chiều rộng dây đai tương thích (Inch.): 0,25, 0,37 và 0,5● Số răng: 16, 18, 20 và 22● Đường kính lỗ trục (mm.): 5, 6 và 8● Vị trí ổ trục: Ổ trục đơn trung tâm và Ổ trục cả hai bên● Vật liệu:Thân và mặt bích: Hợp kim nhôm● Xử lý bề mặt: Anode sáng[Ứng dụng]Bánh dẫn được sử dụng để duy trì độ căng dây đai và căn chỉnh thích hợp trong hệ thống dây đai răngCác loại Puli Đai Răng, puly răng, puly đai răng, puly dây đai phổ biến: puly trục 5mm, puly trục 8mm, puly trục 10mm, puly trục 16mm, puly trục 20mm, puly răng 3m, puly 3m 20 răng, puly răng 5m, puly đai răng 5m, puly 5m, puly 5m 20 răng, puly 5m 30 răng, puly 5m 40 răng, puly nhôm 5m, puly răng 8m, puly đai răng 8m, puly gt2 20 răng, puly đai thang 1 rãnh, puly đai thang 2 rãnh, bánh đai răng, puly bánh răng, bộ puly dây đai, puly đai dẹt, puly răng nhôm, dây đai puly, puly đai, puly dây đai răng, Pulley răng. function toggleContent(button) { var moreText = button.parentNode.nextElementSibling; if (moreText.style.display === "none" || moreText.style.di...
From: 160,957 VND |
---|
Special Price |
Days to Ship: Số ngày giao hàng: Same day or more |
You can add up to 6 items per a category to the compare list.
BANDO CHEMICAL
Pulley for turning the synchro belt. The special sized axles can also be processed. An abundant selection of sizes are available.
From: 376,376 VND |
---|
Days to Ship: Số ngày giao hàng: 6 Day(s) or more |
You can add up to 6 items per a category to the compare list.
BANDO CHEMICAL
It is Bando Chemical Industries brand's high-precision STS pulley shaft hole finished product.It can be used as a part of the transmission mechanism together with the timing belt.[Features]・ You can purchase complete pulleys with shaft holes, keys and taps according to the shaft diameter to be used without drawing[Applications]・ It is used in a wide range of equipment from large machines such as machine tools and injection molding machines to office equipment such as copiers and printers
Days to Ship: Số ngày giao hàng: 15 Day(s) or more |
You can add up to 6 items per a category to the compare list.
MISUMI
[Material]· Pulley: Aluminum alloy, S45C equivalent, SUS304· Flange: Aluminum alloy, SPCC, SUS304[Surface treatment]· Clear anodize, black anodize, hard clear anodize (firm hardness 300HV~), electroless nickel plating, black iron oxide coating[Related Products]· Timing belt Timing Belt· Idler Idler with Teeth Center Bearing, Idler with Teeth Both Sides Bearing, Idler - Backside Tensioning Center Bearing, Idler - Backside Tensioning Both Sides Bearing
Days to Ship: Số ngày giao hàng: 6 Day(s) or more |
You can add up to 6 items per a category to the compare list.
Flanged Idlers with Teeth - MXL, XL - Center Bearing
MISUMI
[Material]· Pulley: Aluminum alloy· Flange: Aluminum alloy· Bearing: Steel[Surface treatment]· Clear anodize, electroless nickel plating[Related Products]· Pulley Timing Pulley (MXL), Timing Pulley (XL), Width Configurable Timing Pulley, Bar-Shaped Timing Pulley, Keyless Timing Pulley· Timing belt High Torque Timing Belt (MXL), High Torque Timing Belt (XL), Long Timing Belts-Iron Rubber, Open End Belt Iron RubberOpen End Belts/Polyurethane/Chloroprene Rubber
From: 285,140 VND |
---|
Special Price |
Days to Ship: Số ngày giao hàng: Same day or more |
You can add up to 6 items per a category to the compare list.
From: 84,218 VND |
---|
Days to Ship: Số ngày giao hàng: 13 Day(s) |
You can add up to 6 items per a category to the compare list.
Flanged Idlers with Teeth - MXL, XL - Both Sides Bearing
MISUMI
[Material]· Pulley: Aluminum alloy· Flange: Aluminum alloy· Bearing: Steel[Surface treatment]· Clear anodize[Related Products]· Pulley Timing Pulley (MXL), Timing Pulley (XL), Width Configurable Timing Pulley, Bar-Shaped Timing Pulley, Keyless Timing Pulley· Timing belt High Torque Timing Belt (MXL), High Torque Timing Belt (XL), Long Timing Belts-Iron Rubber, Open End Belt Iron RubberOpen End Belts/Polyurethane/Chloroprene Rubber
From: 368,440 VND |
---|
Special Price |
Days to Ship: Số ngày giao hàng: Same day or more |
You can add up to 6 items per a category to the compare list.
Timing Belts/XL/Compatible with the Timing Pulleys XL
MISUMI
General purpose timing pulleys suitable for torque transmission and light load conveyance.[Material]-TBN Belt: Chloroprene rubber, Core wire: Fiberglass cord S/Z alternately twisted continuous, Cloth: Nylon cloth-TUN Belt: Polyurethane, Core wire: Steel cord[Belt shape] Endless[Operating temperature]· Rubber: -30 °C to 90 °C· Polyurethane: 0 °C to 80 °C[Related Products]· Timing pulley Timing Pulley XL Type· Idler Idler with Teeth Center Bearing, Idler with Teeth Both Sides Bearing, Idler - Backside Tensioning Center Bearing, Idler - Backside Tensioning Both Sides Bearing
From: 99,610 VND |
---|
Special Price |
Days to Ship: Số ngày giao hàng: Same day or more |
You can add up to 6 items per a category to the compare list.
Days to Ship: Số ngày giao hàng: Same day or more |
You can add up to 6 items per a category to the compare list.
Days to Ship: Số ngày giao hàng: Same day or more |
You can add up to 6 items per a category to the compare list.
MISUMI
- Closed Belts XL/L/ H series from MISUMI.-Adopting cross tapping process, increase the belt contact area at the connection to improve the connection strength.-Unique steel wire arrangement, it can be assured to avoid cutting the steel wire core during width cutting.-Cutting equipment is used for standard / both sides cloth lined type. Ensure that complete sealing edge will not produce the side roughness caused by the secondary manual trimming.
Days to Ship: Số ngày giao hàng: 13 Day(s) |
You can add up to 6 items per a category to the compare list.
Days to Ship: Số ngày giao hàng: 12 Day(s) |
You can add up to 6 items per a category to the compare list.
Power Grip Timing Belt, XL Type
UNITTA
Power Grip Timing Belt, XL TypeIt is a trapezoidal tooth profile timing belt. This belt always uses in an automation machine [Features] • Belt Shape: Closed End • Belt Tooth Type: XL (trapezoidal tooth profile) • Tooth Pitch: 5.08 mm. • Belt Width: 6.4, 7.9, 9.5, 12.7 and 37 mm. • Circumference Length Shortest/Longest: 127 mm. and 2255.32 mm. • Material: Tooth rubber: Chloroprene Core wire: Glass Fiber Tooth surface protection layer: Nylon canvas [Applications] Suitable for use with a timing pulley in a transmission system in an automation machine
From: 164,368 VND |
---|
Days to Ship: Số ngày giao hàng: 6 Day(s) or more |
You can add up to 6 items per a category to the compare list.
MXL/XL/L/H/S5M/T5/T10 flange (made of stainless steel with thickness 1.6)【2 Pieces Per Package】
KATAYAMA CHAIN
KANA timing pulley flange is a K timing pulley accessory part, but only the flange is available for sale.
From: 118,446 VND |
---|
Days to Ship: Số ngày giao hàng: 8 Day(s) or more |
You can add up to 6 items per a category to the compare list.
MXL/XL/L/S2M/S3M/S5M/T5/T10 (made of stainless steel with thickness 1.0)【2 Pieces Per Package】
KATAYAMA CHAIN
KANA timing pulley flange is a K timing pulley accessory part, but only the flange is available for sale.
From: 65,855 VND |
---|
Days to Ship: Số ngày giao hàng: 11 Day(s) or more |
You can add up to 6 items per a category to the compare list.
Flange for MXL/XL/L/S2M/S3M/S5M/T5/T10 (Aluminum Thickness 1.0)【2 Pieces Per Package】
KATAYAMA CHAIN
The flange for KANA timing belt pulley is an accessory of K timing pulley, but the manufacturer also sells only the flange.
From: 61,183 VND |
---|
Days to Ship: Số ngày giao hàng: 6 Day(s) or more |
You can add up to 6 items per a category to the compare list.
Flange for XL, L, S5M, and T10 (SPCC steel, a type with a thickness of 1.0)【1-2 Pieces Per Package】
KATAYAMA CHAIN
The flange for KANA timing belt pulley is an accessory of K timing pulley, but the manufacturer also sells only the flange.
From: 43,653 VND |
---|
Days to Ship: Số ngày giao hàng: 6 Day(s) or more |
You can add up to 6 items per a category to the compare list.
Flange for MXL/XL/L/H/S5M/T5/T10 (Aluminum, thickness 1.6)【2 Pieces Per Package】
KATAYAMA CHAIN
The flange for KANA timing belt pulley is an accessory of K timing pulley, but the manufacturer also sells only the flange.
From: 92,558 VND |
---|
Days to Ship: Số ngày giao hàng: 6 Day(s) or more |
You can add up to 6 items per a category to the compare list.
Flange for XL, L, H, S5M, S8M, T5, T10 (SPCC Steel / Thickness 1.6 & 2.3)【2 Pieces Per Package】
KATAYAMA CHAIN
The flange for KANA timing belt pulley is an accessory of K timing pulley, but the manufacturer also sells only the flange.
From: 64,263 VND |
---|
Days to Ship: Số ngày giao hàng: 6 Day(s) or more |