(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Brand |
|
---|---|
CAD |
|
Days to Ship |
|
1 itemsMặt hàng
You can add up to 6 items per a category to the compare list.
Burring Punches -Normal, Lapping-
MISUMI
A burring punch with a choice of normal finish or lap finish. The material is die steel.
Tip shape | With/without jector | Material | Surface treatment | Tip shape |
---|---|---|---|---|
Burring punches | W/O | SKD11 Equivalent | Lapping | - |
Days to Ship: Số ngày giao hàng: 6 Day(s) or more |
BrandNhãn hiệu |
---|
Product SeriesDòng sản phẩm |
CADCAD |
From |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
SpecificationsĐặc điểm kĩ thuật |
Tip shape |
With/without jector |
Material |
Surface treatment |
Tip shape |
You can add up to 6 items per a category to the compare list. | |
BrandNhãn hiệu | MISUMI |
Product SeriesDòng sản phẩm | |
CADCAD |
|
From | |
Days to ShipSố ngày giao hàng | 6 Day(s) or more |
SpecificationsĐặc điểm kĩ thuật | |
Tip shape | Burring punches |
With/without jector | W/O |
Material | SKD11 Equivalent |
Surface treatment | Lapping |
Tip shape | - |