(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Brand |
|
---|---|
CAD |
|
Days to Ship |
|
1 itemsMặt hàng
You can add up to 6 items per a category to the compare list.
PRECISION Scrap Retention Carbide Angular Button Dies Straight Type
MISUMI
This is a precision grade (coaxiality 0.005, roundness 0.0015) carbide angular button die that prevents scraping and is made of carbide (V40) and ultrafine particle carbide (HIP). Adding diagonal micro grooves to the cutting edge prevents scrap from rising. Straight type without brim.
Punches/Button dies | With/without air hole | Tip shape | Material |
---|---|---|---|
Button dies (Straight) | W/O | Round | Carbide V40 (HIP) / Carbide super fine grain (HIP) |
Days to Ship: Số ngày giao hàng: 8 Day(s) or more |
BrandNhãn hiệu |
---|
Product SeriesDòng sản phẩm |
CADCAD |
From |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
SpecificationsĐặc điểm kĩ thuật |
Punches/Button dies |
With/without air hole |
Tip shape |
Material |
You can add up to 6 items per a category to the compare list. | |
BrandNhãn hiệu | MISUMI |
Product SeriesDòng sản phẩm | PRECISION Scrap Retention Carbide Angular Button Dies Straight Type |
CADCAD |
|
From | |
Days to ShipSố ngày giao hàng | 8 Day(s) or more |
SpecificationsĐặc điểm kĩ thuật |
|
Punches/Button dies | Button dies (Straight) |
With/without air hole | W/O |
Tip shape | Round |
Material | Carbide V40 (HIP) / Carbide super fine grain (HIP) |