(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Brand |
|
---|---|
CAD |
|
Days to Ship |
|
1 itemsMặt hàng
You can add up to 6 items per a category to the compare list.
MISUMI
This is a blank before angular button die cutting edge processing. It has been heat treated and the shank diameter D has been finished to the specified tolerance. A cut is made on one side of the collar or shank to prevent rotation.
Shape | Inside shape | Scrap retention | Machining to prevent scrap clogging | Material |
---|---|---|---|---|
Headed type / Straight | Angular | None | No | SKD11 Equivalent |
Days to Ship: Số ngày giao hàng: 6 Day(s) or more |
BrandNhãn hiệu |
---|
Product SeriesDòng sản phẩm |
CADCAD |
From |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
SpecificationsĐặc điểm kĩ thuật |
Shape |
Inside shape |
Scrap retention |
Machining to prevent scrap clogging |
Material |
You can add up to 6 items per a category to the compare list. | |
BrandNhãn hiệu | MISUMI |
Product SeriesDòng sản phẩm | |
CADCAD |
|
From | |
Days to ShipSố ngày giao hàng | 6 Day(s) or more |
SpecificationsĐặc điểm kĩ thuật |
|
Shape | Headed type / Straight |
Inside shape | Angular |
Scrap retention | None |
Machining to prevent scrap clogging | No |
Material | SKD11 Equivalent |