(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Brand |
|
---|---|
CAD |
|
Days to Ship |
|
1 itemsMặt hàng
You can add up to 6 items per a category to the compare list.
MISUMI
This pilot punch has improved durability of the coating film by using both DLC coating and WPC® processing. You can choose from 3 types of tip shape, 2 types of punch shaft diameter tolerance, and 2 types of material.
Tip shape | Material | Shank type | Surface treatment | Mounting plate | Shank (mounting part) shape |
---|---|---|---|---|---|
Tip R / Tapered tip / Sharp tip angle | SKH51 Equivalent / Powdered high-speed steel | Standard | DLC foundation WPC | Punch plate | Standard |
Days to Ship: Số ngày giao hàng: 11 Day(s) or more |
BrandNhãn hiệu |
---|
Product SeriesDòng sản phẩm |
CADCAD |
From |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
SpecificationsĐặc điểm kĩ thuật |
Tip shape |
Material |
Shank type |
Surface treatment |
Mounting plate |
Shank (mounting part) shape |
You can add up to 6 items per a category to the compare list. | |
BrandNhãn hiệu | MISUMI |
Product SeriesDòng sản phẩm | |
CADCAD |
|
From | |
Days to ShipSố ngày giao hàng | 11 Day(s) or more |
SpecificationsĐặc điểm kĩ thuật |
|
Tip shape | Tip R / Tapered tip / Sharp tip angle |
Material | SKH51 Equivalent / Powdered high-speed steel |
Shank type | Standard |
Surface treatment | DLC foundation WPC |
Mounting plate | Punch plate |
Shank (mounting part) shape | Standard |