(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Brand |
|
---|---|
CAD |
|
Days to Ship |
|
1 itemsMặt hàng
You can add up to 6 items per a category to the compare list.
Square Urethanes for Heavy Loads
MISUMI
Square urethane for high loads. The shape is a square type.
L Dimension (L)(mm) | Maximum load(N) | Hole/counterbore | Max. Elongation(%) | Urethane type | Shape |
---|---|---|---|---|---|
62 ~ 143 | 18633 ~ 73550 | Hole | 30 | Urethanes for heavy loads, shore A90 | Rectangular hourglass shape |
From: 751,075 VND |
---|
Days to Ship: Số ngày giao hàng: 4 Day(s) or more |
BrandNhãn hiệu |
---|
Product SeriesDòng sản phẩm |
CADCAD |
From |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
L Dimension (L)(mm) |
Maximum load(N) |
Hole/counterbore |
Max. Elongation(%) |
Urethane type |
Shape |
You can add up to 6 items per a category to the compare list. | |
BrandNhãn hiệu | MISUMI |
Product SeriesDòng sản phẩm | |
CADCAD |
|
From | 751,075 VND- |
Days to ShipSố ngày giao hàng | 4 Day(s) or more |
L Dimension (L)(mm) | 62 ~ 143 |
Maximum load(N) | 18633 ~ 73550 |
Hole/counterbore | Hole |
Max. Elongation(%) | 30 |
Urethane type | Urethanes for heavy loads, shore A90 |
Shape | Rectangular hourglass shape |