(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Brand |
|
---|---|
CAD |
|
Days to Ship |
|
1 itemsMặt hàng
You can add up to 6 items per a category to the compare list.
MISUMI
This is a correction screw that can be used to correct holes that were made by mistake. The material is carbon steel.
Material | Cutting methods | Thread size (M)(mm) |
---|---|---|
FC250 | Iron saw / Pipe | 10 ~ 30 |
From: 246,096 VND |
---|
Days to Ship: Số ngày giao hàng: 4 Day(s) or more |
BrandNhãn hiệu |
---|
Product SeriesDòng sản phẩm |
CADCAD |
From |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
Material |
Cutting methods |
Thread size (M)(mm) |
You can add up to 6 items per a category to the compare list. | |
BrandNhãn hiệu | MISUMI |
Product SeriesDòng sản phẩm | |
CADCAD |
|
From | 246,096 VND- |
Days to ShipSố ngày giao hàng | 4 Day(s) or more |
Material | FC250 |
Cutting methods | Iron saw / Pipe |
Thread size (M)(mm) | 10 ~ 30 |