(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Brand |
|
---|---|
CAD |
|
Days to Ship |
|
1 itemsMặt hàng
You can add up to 6 items per a category to the compare list.
MISUMI
Side tweezers. Single groove type and double groove type can be selected.
Set/single item | Groove specifications | Stopper specifications |
---|---|---|
Retainer pin/stopper set / Retainer pins | Double grooves | Round hole / Slotted Hole / Spring lock |
Days to Ship: Số ngày giao hàng: 4 Day(s) or more |
BrandNhãn hiệu |
---|
Product SeriesDòng sản phẩm |
CADCAD |
From |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
Set/single item |
Groove specifications |
Stopper specifications |
You can add up to 6 items per a category to the compare list. | |
BrandNhãn hiệu | MISUMI |
Product SeriesDòng sản phẩm | |
CADCAD |
|
From | - |
Days to ShipSố ngày giao hàng | 4 Day(s) or more |
Set/single item | Retainer pin/stopper set / Retainer pins |
Groove specifications | Double grooves |
Stopper specifications | Round hole / Slotted Hole / Spring lock |