(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Brand |
|
---|---|
CAD |
|
Days to Ship |
|
1 itemsMặt hàng
You can add up to 6 items per a category to the compare list.
MISUMI
A straight punch with a DLC coating that features a low coefficient of friction. Effective for aluminum piercing, etc.
Material | Jector | Shank type | Surface treatment | Heavy-load punches | Shank (mounting part) shape |
---|---|---|---|---|---|
SKH51 Equivalent / Powdered high-speed steel | None | Straight | Without DLC foundation | No | Standard |
Days to Ship: Số ngày giao hàng: 11 Day(s) or more |
BrandNhãn hiệu |
---|
Product SeriesDòng sản phẩm |
CADCAD |
From |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
SpecificationsĐặc điểm kĩ thuật |
Material |
Jector |
Shank type |
Surface treatment |
Heavy-load punches |
Shank (mounting part) shape |
You can add up to 6 items per a category to the compare list. | |
BrandNhãn hiệu | MISUMI |
Product SeriesDòng sản phẩm | |
CADCAD |
|
From | - |
Days to ShipSố ngày giao hàng | 11 Day(s) or more |
SpecificationsĐặc điểm kĩ thuật | |
Material | SKH51 Equivalent / Powdered high-speed steel |
Jector | None |
Shank type | Straight |
Surface treatment | Without DLC foundation |
Heavy-load punches | No |
Shank (mounting part) shape | Standard |