(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Brand |
|
---|---|
CAD |
|
Days to Ship |
|
1 itemsMặt hàng
You can add up to 6 items per a category to the compare list.
Jector Straight Punches Normal, Lapping
MISUMI
A punch with the same diameter as the punch holding part and the cutting edge. A jetter pin for removing scraps is built into the punch.
Material | Jector | Shank type | Surface treatment | Heavy-load punches | Shank (mounting part) shape |
---|---|---|---|---|---|
SKD11 Equivalent / SKH51 Equivalent | Standard type | Straight | None / Lapping | No | Standard |
Days to Ship: Số ngày giao hàng: 6 Day(s) or more |
BrandNhãn hiệu |
---|
Product SeriesDòng sản phẩm |
CADCAD |
From |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
SpecificationsĐặc điểm kĩ thuật |
Material |
Jector |
Shank type |
Surface treatment |
Heavy-load punches |
Shank (mounting part) shape |
You can add up to 6 items per a category to the compare list. | |
BrandNhãn hiệu | MISUMI |
Product SeriesDòng sản phẩm | |
CADCAD |
|
From | - |
Days to ShipSố ngày giao hàng | 6 Day(s) or more |
SpecificationsĐặc điểm kĩ thuật |
|
Material | SKD11 Equivalent / SKH51 Equivalent |
Jector | Standard type |
Shank type | Straight |
Surface treatment | None / Lapping |
Heavy-load punches | No |
Shank (mounting part) shape | Standard |