(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Brand |
|
---|---|
CAD |
|
Days to Ship |
|
1 itemsMặt hàng
You can add up to 6 items per a category to the compare list.
Tapped Jector Punches Normal, WPC treatment
MISUMI
This is a type of punch that is fixed with a bolt. It is easy to adjust the punch height after re-sharpening the cutting edge. A jetter pin for removing scraps is built into the punch.
Shank type | Material | Tip shape | Heavy-load punches | Jector | Surface treatment | Shank (mounting part) shape |
---|---|---|---|---|---|---|
Single-stepped | SKD11 Equivalent | A / D / R / E / G | No | Standard type | None / WPC | Tapped |
Days to Ship: Số ngày giao hàng: 5 Day(s) or more |
BrandNhãn hiệu |
---|
Product SeriesDòng sản phẩm |
CADCAD |
From |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
SpecificationsĐặc điểm kĩ thuật |
Shank type |
Material |
Tip shape |
Heavy-load punches |
Jector |
Surface treatment |
Shank (mounting part) shape |
You can add up to 6 items per a category to the compare list. | |
BrandNhãn hiệu | MISUMI |
Product SeriesDòng sản phẩm | |
CADCAD |
|
From | - |
Days to ShipSố ngày giao hàng | 5 Day(s) or more |
SpecificationsĐặc điểm kĩ thuật |
|
Shank type | Single-stepped |
Material | SKD11 Equivalent |
Tip shape | A / D / R / E / G |
Heavy-load punches | No |
Jector | Standard type |
Surface treatment | None / WPC |
Shank (mounting part) shape | Tapped |