(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Brand |
|
---|---|
CAD |
|
Days to Ship |
|
2 itemsMặt hàng
You can add up to 6 items per a category to the compare list.
MISUMI
Core pin for boss with fixed shaft diameter (D) and 0.01mm shaft diameter (P).
Material | Shaft diameter tolerance | Hole tolerance | D/P (Shaft diameter)(mm) | With/without gas release shape | Hole shape type |
---|---|---|---|---|---|
SKH51 / SKD61 | -0.01/-0.02 / 0/-0.005 | 0/-0.04 / 0/-0.02 / 0/-0.01 | 1.5 ~ 8 | No | SS / CS / RS / BL / SG / CG / RG / BS / SQ / CQ / RQ |
Days to Ship: Số ngày giao hàng: 8 Day(s) or more |
You can add up to 6 items per a category to the compare list.
Core Pins For Boss -Gas Release Hole Type-
MISUMI
Core pin for boss with fixed shaft diameter (D), specified shaft diameter (P) 0.01mm, and gas escape hole.
Material | Shaft diameter tolerance | Hole tolerance | D/P (Shaft diameter)(mm) | With/without gas release shape | Hole shape type |
---|---|---|---|---|---|
SKH51 | 0/-0.005 | 0/-0.02 / 0/-0.01 | 2.5 ~ 6 | Yes | SS / CS / SG / CG / RG |
Days to Ship: Số ngày giao hàng: 8 Day(s) or more |
BrandNhãn hiệu |
---|
Product SeriesDòng sản phẩm |
CADCAD |
From |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
Material |
Shaft diameter tolerance |
Hole tolerance |
D/P (Shaft diameter)(mm) |
With/without gas release shape |
Hole shape type |
You can add up to 6 items per a category to the compare list. | You can add up to 6 items per a category to the compare list. | |
BrandNhãn hiệu | MISUMI | MISUMI |
Product SeriesDòng sản phẩm | ||
CADCAD |
|
|
From | - | - |
Days to ShipSố ngày giao hàng | 8 Day(s) or more | 8 Day(s) or more |
Material | SKH51 / SKD61 | SKH51 |
Shaft diameter tolerance | -0.01/-0.02 / 0/-0.005 | 0/-0.005 |
Hole tolerance | 0/-0.04 / 0/-0.02 / 0/-0.01 | 0/-0.02 / 0/-0.01 |
D/P (Shaft diameter)(mm) | 1.5 ~ 8 | 2.5 ~ 6 |
With/without gas release shape | No | Yes |
Hole shape type | SS / CS / RS / BL / SG / CG / RG / BS / SQ / CQ / RQ | SS / CS / SG / CG / RG |