(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Brand |
|
---|---|
CAD |
|
Days to Ship |
|
1 itemsMặt hàng
You can add up to 6 items per a category to the compare list.
ESCO
【Product Specifications】・Dim.-125 x 79 x 106mm・Max delivery-48L/min・Shaft-7mm・Hose inside diameter-19 to 20mm・Electric drill speed-2,000 to 3,000 rpm・Supply and drain of fresh and sea waters, oil, kerosene, etc.・Available as a pump with electric drill.・Don't use for kerosene.
Product Type | Discharge Quantity(l/min) | Total lift(m) |
---|---|---|
- | - | - |
From: 1,125,681 VND |
---|
Days to Ship: Số ngày giao hàng: 6 Day(s) or more |
BrandNhãn hiệu |
---|
Product SeriesDòng sản phẩm |
From |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
Product Type |
Discharge Quantity(l/min) |
Total lift(m) |
You can add up to 6 items per a category to the compare list. | |
BrandNhãn hiệu | ESCO |
Product SeriesDòng sản phẩm | |
From | 1,125,681 VND |
Days to ShipSố ngày giao hàng | 6 Day(s) or more |
Product Type | - |
Discharge Quantity(l/min) | - |
Total lift(m) | - |