(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Brand |
|
---|---|
CAD |
|
Days to Ship |
|
3 itemsMặt hàng
You can add up to 6 items per a category to the compare list.
ESCO
【Product Specifications】・Made of hard steel wire with strong spring property・Size…Large (29mm)・Quantity per unit…500 pcs
Product Type |
---|
- |
From: 215,255 VND |
---|
Days to Ship: Số ngày giao hàng: 7 Day(s) or more |
You can add up to 6 items per a category to the compare list.
ESCO
【Product Specifications】・Material-Steel・Opening width…10mm・Capacity…20 sheets
Product Type |
---|
- |
From: 110,808 VND |
---|
Days to Ship: Số ngày giao hàng: 7 Day(s) or more |
You can add up to 6 items per a category to the compare list.
ESCO
【Product Specifications】・Dim.-17(W) x 26(D) x 55(H)mm・Material-Stainless steel 18-8 (SUS304)
Product Type |
---|
- |
From: 253,808 VND |
---|
Days to Ship: Số ngày giao hàng: 7 Day(s) or more |
BrandNhãn hiệu |
---|
Product SeriesDòng sản phẩm |
From |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
Product Type |
You can add up to 6 items per a category to the compare list. | You can add up to 6 items per a category to the compare list. | You can add up to 6 items per a category to the compare list. | |
BrandNhãn hiệu | ESCO | ESCO | ESCO |
Product SeriesDòng sản phẩm | |||
From | 215,255 VND | 110,808 VND | 253,808 VND |
Days to ShipSố ngày giao hàng | 7 Day(s) or more | 7 Day(s) or more | 7 Day(s) or more |
Product Type | - | - | - |