(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Brand |
|
---|---|
CAD |
|
Days to Ship |
|
1 itemsMặt hàng
You can add up to 6 items per a category to the compare list.
Manual Gun Nozzle - Kerosene, Light Oil, Gasoline, Oil
AQUASYSTEM
A pump for hose piping, convenient for dispensing liquids discharged from another pump. [Features]· Discharge by gripping the lever on the hand-operated gun nozzle. [Applications]· Convenient for dispensing liquid extruded from a pump, etc. Turn liquid flow on or off easily with little dripping.· Use in combination with a pump or hose.· For dispensing kerosene, diesel, gasoline, or oil.
From: 15,013,983 VND |
---|
Days to Ship: Số ngày giao hàng: 6 Day(s) or more |
BrandNhãn hiệu |
---|
Product SeriesDòng sản phẩm |
From |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
Product Type |
You can add up to 6 items per a category to the compare list. | |
BrandNhãn hiệu | AQUASYSTEM |
Product SeriesDòng sản phẩm | |
From | 15,013,983 VND |
Days to ShipSố ngày giao hàng | 6 Day(s) or more |
Product Type | Manual Operation Type |